(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度計 Smart A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温湿度計 Smart A

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,355円
税込単価
4,791円

見やすい液晶表示を採用したデジタル温湿度計。【特長】・光の反射を抑えたフラット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -5~49
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    30~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 種類:
    デジタル温湿度計 Smart A
  • 精度(温度)(℃):
    0~40℃:±1,それ以外:±2
  • 精度(湿度):
    40~80%:±10%,それ以外:±15%
  • 測定間隔(秒):
    20
  • 本体サイズ(mm):
    103×102×18
  • JANコード:
    4960910731158
  • 電源:
    単4乾電池 1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
  • 質量(g):
    135
  • 材質:
    本体:ABS樹脂

Loading...

デジタル温湿度計 Smart Aの仕様

デジタル温湿度計 Smart A イメージ

デジタル温湿度計 Smart A イメージ

  • 精度 温度:0~40℃まで±1℃、それ以外±2℃
  • 精度 湿度:40~80%まで±10%、それ以外±15%
  • 測定範囲 温度:-5~49℃
  • 測定範囲 湿度:30~95%
  • 最小表示 温度:0.1℃
  • 最小表示 湿度:1%
  • 測定間隔 20秒
  • 電源 単4アルカリ乾電池 1本
  • 材質 本体:ABS樹脂
  • 本体サイズ:103×102×18mm
  • 製品質量:135g(電池含)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73115

1個

4,355( 4,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

見やすい液晶表示を採用したデジタル温湿度計。
【特長】
・光の反射を抑えたフラットパネル液晶で見易くアップ
・広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です
・内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
・スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデル
・外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です
【用途】
・見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 Smart Aの型番73115のページです。
型番73115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度計 Smart A

デジタル温湿度計 Smart A

    デジタル温度計 Smart A

    デジタル温度計 Smart A

      O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

      O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

        温湿度計 壁掛・置型

        温湿度計 壁掛・置型

          デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応)

          デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応)

            テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

            テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

              熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

              熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

                温度モジュール MT001C

                温度モジュール MT001C

                  温度モジュール(ケース付き)MT001C/C

                  温度モジュール(ケース付き)MT001C/C

                    低・高温用温度モジュール MT002C/C

                    低・高温用温度モジュール MT002C/C

                      ソーラーアシスト式温湿度計

                      ソーラーアシスト式温湿度計

                        テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                        テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                          テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

                          テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 ドリテック トラスコ中山 シンワ測定 テストー マザーツール マザーツール マザーツール マザーツール シチズン(リズム時計) 三商 テストー
                            通常価格 4,355円 2,529円 1,294円 2,904円 4,550円 46,821円 4,418円 3,045円 2,689円 3,300円 8,500円 17,000円 51,702円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   7日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温度計 温湿度計 - 温湿度計 - 熱中症指数モニター 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - - -
                            測定温度範囲(℃) -5~49 -5~50 -9.9~50.0 -5~49 -5~50 - -9.9~50.0 -19.5~99.9 -19.5~99.9 -50~190 -9.9~50 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - 0.1 - - - - - - -9.9 - -
                            測定湿度範囲(%RH) 30~95 - 10~99 40~80 - - 20~90 - - - 20~95 - -
                            湿度最小表示(%RH) 1 - - 1 - - - - - - 1 - -

                            デジタル温湿度計 Smart Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            温湿度管理
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/26
                            工場内の温度と湿度の管理するために購入しました。
                            文字が大きくて見やすい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部屋用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/06
                            比較的遠くからも確認することが出来る
                            丁度良いサイズ感です。    
                                                 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の温度管理
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            文字が大きくて、はっきりと見やすいのがとてもいいです。
                            少し離れたところからも確認できるので、好評です。
                            人によって体感温度が違うので、温度の設定が難しかったのですが、
                            温湿度計があるおかげで、適度な温度管理がしやすくなり快適になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました