(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,711円
税込単価
9,582円

刃先が薄い樹脂用のストレート刃のスライドエアーニッパーヨコ型用ブレード。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 高さ(mm):
    7
  • 適応機種:
    GT-NY03G(-4)
  • 全長(mm):
    48
  • JANコード:
    4907587370686
  • 質量(g):
    17
  • A寸法(mm):
    21
  • D寸法(mm):
    10.5

Loading...

スライドエアーニッパーヨコ型用ブレード 樹脂用(ストレート薄刃)No.NY03AJTの仕様

各部寸法

各部寸法

品番No.各部寸法(mm)重量(g)材質適応機種
abcd 有効長さe 刃開きL 全長
NY03AJT2172.510.534817特殊合金鋼GT-NY03G(-4)
  • 刃先が薄い樹脂用のストレート刃。
  • 切断面が残らずきれいに仕上がる。
  • カット残りを出さない、高精度ゲートカット。
  • 能力 軟質樹脂:φ2(直径2mm)。
  • 能力 硬質樹脂:φ1.3(直径1.3mm)。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360593

1個

8,711( 9,582円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先が薄い樹脂用のストレート刃のスライドエアーニッパーヨコ型用ブレード。
【特長】
・特殊合金鋼。
・ベッセルスライドエアーニッパーヨコ型GT-NY03型用。
【用途】
・ゲートカット装置や待機ジグに取り付けて樹脂成型品のカットを行うスライドエアーニッパー用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJTの型番360593のページです。
型番360593に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT

樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT

    樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL

    樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL

      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

            スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

            スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

              スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

              スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                エヤーニッパ用替刃

                エヤーニッパ用替刃

                  樹脂用ストレート刃

                  樹脂用ストレート刃

                    ナイル 角型エヤーヒートニッパ

                    ナイル 角型エヤーヒートニッパ

                      ナイル ゲートカット用エヤーニッパ(ML型)

                      ナイル ゲートカット用エヤーニッパ(ML型)

                        樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

                        樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

                          スライドエアーニッパーヨコ型用ブレード(樹脂用クランク刃)

                          スライドエアーニッパーヨコ型用ブレード(樹脂用クランク刃)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル ベッセル
                            通常価格 8,711円 10,281円 7,362円 9,157円 9,450円 11,073円 12,009円 8,400円 7,193円 26,450円 28,965円 6,159円 19,743円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 エアニッパ エアニッパ 替刃 替刃
                            高さ(mm) 7 7 - 9 - - 7 - - - - - -
                            適応機種 GT-NY03G(-4) GT-NY03G(-4) - GT-NT10型 - - GT-NT03型 - - - - - -
                            全長(mm) 48 54 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4907587370686 4907587370679 - - - - - - - - - - -

                            樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました