(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:360247
エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード) エアニッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,120円
税込単価
10,032円

マグネットの反発を利用してブレードを開くスプリングレスブレード。【特長】・ブレ...

詳細情報を確認する

Loading...

エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)の仕様

ストレート薄刃/樹脂用/樹脂用クイキリ刃

ストレート薄刃/樹脂用/樹脂用クイキリ刃

  • ストレート薄刃(AJタイプ):360246(NM20AJ)、360261(NM30AJ)
  • 樹脂用(APタイプ):360247(NM20AP)、360262(NM30AP)
  • 樹脂用クイキリ刃(AEタイプ):360248(NM20AE)、360263(NM30AE)
 
商品情報を表示

360247 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
能力(軟質樹脂)φ(mm)
能力(硬質樹脂)φ(mm)
高さ(mm)
適応機種
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360247

7.0
5.0
12
GT-NS20/N20/NR20/NB20
4907587372772
124

1個

9,120( 10,032円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットの反発を利用してブレードを開くスプリングレスブレード。
【特長】
・ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消。
・エアーニッパー本体にそのまま取り付けできる。
・マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要。
・24時間稼動に対応。
【用途】
・各種ゲート処理作業、プレフォームのカット、端子かしめなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)の型番360247のページです。
型番360247に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

    角型エアーニッパー

    角型エアーニッパー

      樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

      樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

        エアーニッパー用増圧ユニット

        エアーニッパー用増圧ユニット

          スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

          スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

            樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL

            樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL

              樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

              樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                スライドエアーニッパーブラケット型

                スライドエアーニッパーブラケット型

                  スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                  スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                    ナイル MR-AH型エヤーニッパ

                    ナイル MR-AH型エヤーニッパ

                      レバー式エアーニッパー No.GT-N50

                      レバー式エアーニッパー No.GT-N50

                        スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                        スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

                          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 8,520円 19,518円 6,494円 11,207円 24,677円 10,281円 8,978円 39,585円 12,009円 43,976円 62,058円 54,242円 27,752円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   9日目   6日目  
                            商品タイプ 替刃 エアニッパ 替刃 エアニッパ 替刃 替刃 替刃 エアニッパ 替刃 エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃

                            エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            360246
                            360248
                            360261
                            360262
                            360263
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            能力(軟質樹脂)φ
                            (mm)
                            能力(硬質樹脂)φ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            適応機種 JANコード 質量(g)

                            13,391円

                            ( 14,730円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            7.05.012GT-NS20/N20/NR20/NB204907587372765116

                            8,520円

                            ( 9,372円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            7.05.012GT-NS20/N20/NR20/NB204907587372789129

                            16,048円

                            ( 17,653円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            106.517GT-NS30/N30/NR30/NB304907587372918360

                            11,494円

                            ( 12,643円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            106.517GT-NS30/N30/NR30/NB304907587372925380

                            11,718円

                            ( 12,890円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            106.517GT-NS30/N30/NR30/NB304907587372932358

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました