スペースや空気圧の制限で本来の加圧力が得られない時に。【特長】・規定空気圧で加...
エアーニッパー増圧ユニット製品画像
各部寸法
能力φ(mm) | |||
---|---|---|---|
軟質樹脂 | 硬質樹脂 | 銅線 | 鉄線 |
5.0 | 4.0 | 2.6 | 1.6 |
8.0 | 6.0 | 3.0 | 2.2 |
13.0 | 7.0 | 4.8 | 4.0 |
- | - | 6.5 | 5.5 |
※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値。ブレード形状や切断物の種類によって変わる。
適用本体 | 品番No. | 各部寸法(mm) | 空気消費量 (cm3/回) | 使用空気圧力 (MPa) | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
NS10L,NR10L,N12 | P-10L | 71 | 36 | 223 | 0.5MPaまで | 115 |
N20,NS20,NR20 | P-20 | 87 | 45 | 508 | 0.5MPaまで | 215 |
N30,NS30,NR30 | P-30 | 92 | 56 | 956 | 0.5MPaまで | 330 |
N50,NR50 | P-50 | 133 | 75 | 2,670 | 0.5MPaまで | 840 |
※全長、重量は増圧ユニットのみの数値。装着時は本体寸法にこの数値が加わった大きさになる。
スペースや空気圧の制限で本来の加圧力が得られない時に。
【特長】
・規定空気圧で加圧力が足りない時に加圧力をあげることができる。
・別作ブレードなどでブレードの支点から切断位置が離れるため本来の加圧力が得られない時に使用できる。
・使用スペースの問題で、本体外径の大きな機種が使用できない時に便利。
・使用空気圧力:0.5MPaまで。
【用途】
・樹脂や金属の切断、かしめほか、圧着、つかむ、つぶす、曲げる作業など。