(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電疲労軽減マット No.AF-45

導電疲労軽減マット No.AF-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,600円
税込単価
14,960円

長時間の立ち仕事での足元の疲労を軽減する導電性マット。【特長】・表面は凸部でノ...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    15
  • 幅(mm):
    600
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 長さ(m):
    447
  • 色:
    グレー
  • 導電率(Ω):
    ≦1.0×10⁹
  • JANコード:
    4907587410566
  • 重量(kg):
    2.0
  • 材質:
    NBR
  • 内容量:
    1枚

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

621489

1枚
10

1個

13,600( 14,960円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間の立ち仕事での足元の疲労を軽減する導電性マット。
【特長】
・表面は凸部でノンスリップで滑り止めマットとしても使用可能。
・裏面のエアポケットで荷重を分散し、足腰の疲労を軽減。
・均一で安定した導電性能。
・屋内用、水洗い可能。
・現在のESD対策床上に使用可能。
【用途】
・大人数のコンベアラインやセル生産台、組み立て工程での立ち仕事に。

商品情報

導電疲労軽減マットの特長

600×447mmの省スペースタイプ

600×447mmの省スペースタイプ

省スペースタイプのセル生産台にあわせた足元サイズのマット

省スペースタイプのセル生産台にあわせた足元サイズのマット

裏面のエアポケットで体重を分散し疲労を軽減

裏面のエアポケットで体重を分散し疲労を軽減

マットの縁が傾斜しているので、つまずいたりして転倒しにくい形状

マットの縁が傾斜しているので、つまずいたりして転倒しにくい形状

製品仕様

品番AF-45
サイズW600×L447×t15mm
グレー
抵抗値R≦1.0×109Ω
重量2.0kg
材質NBR
  • 屋内用、水洗い可能
  • 均一で安定した導電性能
  • 厚みがあり、反りがでにくい
  • 汚れが見やすいグレーカラー

カタログ

 

621489で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電疲労軽減マット No.AF-45の型番621489のページです。
型番621489に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電疲労軽減マット No.AF-45

導電疲労軽減マット No.AF-45

    静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

    静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

      導電性クッションマット F-736

      導電性クッションマット F-736

        帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M

        帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M

          静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

          静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

            導電疲労軽減マット No.AF-90

            導電疲労軽減マット No.AF-90

              導電性カラーマット 幅 1000mm

              導電性カラーマット 幅 1000mm

                アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

                アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

                  ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

                  ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

                    帯電防止透明 スカイポリフィルム

                    帯電防止透明 スカイポリフィルム

                      アズピュア導電性PVCシート 30m

                      アズピュア導電性PVCシート 30m

                        Jフロア導電性フロアマット

                        Jフロア導電性フロアマット

                          導電カットマット

                          導電カットマット

                            メーカー ベッセル アズワン ホーザン トラスコ中山 アズワン ベッセル エンジニア アキレス 三甲 アキレス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 13,600円 41,700円 27,597円 53,987円 44,474円 24,596円 3,760円 83,506円 9,169円 45,627円 42,115円 27,623円 4,956円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   19日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            厚み(mm) 15 2 12.7 - 0.07874-0.08636 15 2 - 34 - 0.3 10 2
                            幅(mm) 600 1000 600 - - 600 1000 - 905 1200 1370 300 -
                            商品タイプ 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット - 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策マット - 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策マット
                            長さ(m) 447 - 0.9 - - 0.9 - - 0.595 - 30 0.3 -
                            グレー モスグリーン ブラック - - グレー 他色 - ブラック ブルー - ブラック ブルー

                            導電疲労軽減マット No.AF-45のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました