(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,800円
税込単価
61,380円

ピンポイント除電が可能な、300mmのフレキシブルチューブ付きノズルタイプ除電...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ノズルタイプ
  • JANコード:
    4907587019332
  • 入力電源(V):
    DC24±10%
  • 幅(mm):
    フレキシブルチューブ長さ300mm
  • 質量(g):
    690
  • 出力電圧(kV):
    AC3.5
  • 使用温度:
    0~45℃
  • 使用湿度:
    10~80%RH
  • 騒音:
    約86dBA 入力エア圧0.3MPaの時
  • 除電時間:
    1秒以下 入力エアー圧:0.3MPa、 距離150mmの場合
  • 保存温度:
    -10~50℃
  • 保存湿度:
    10~80%RH

Loading...

静電気除去ハイパワーフレキノズル HPF-1の特長

ピンポイントで除電が可能

 

ピンポイントで除電が可能

 

寸法図(単位:mm)

 

寸法図(単位:mm)

 

 

製品スペック

呼称本体サイズ
(mm)
本体重量
(g)
印加電圧騒音
(dBA)
HPF-1421.3×50×40690AC3.5kV(50/60Hz)※GP-1 4kV側で設定/調整します。95
  • イオン発生方式:交流コロナ放電式
  • 除電時間:約1秒以下
  • イオンバランス:GP-1 4kV側で調整可能
  • 個装サイズ:500×250×67mm
  • セット内容/付属品:約690g(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)

製品仕様

型式HPF-1
種別高電圧印加式除電器
構造直結型(通電中に電極に触れると電撃を受けます。)
適応高圧電源高圧電源ユニットGP-1 4kV
除電方式交流コロナ放電方式
印加電圧/周波数AC3.5kV/50~60Hz(GP-1 4kV側で設定/調整します。)
使用流体/入力圧クリーンドライエアー/最大入力圧0.4MPa
使用温度/湿度0~45℃/10~80%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度/湿度-10~50℃/10~80%RH(氷結・結露なきこと)
設置距離50mm~300mm程度(帯電物-ノズル先端)
除電時間約1秒以下(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmの場合)
イオンバランスGP-1側で調整可能(チャージプレートモニターまたは同等品が必要です。)
設置場所屋内
保護回路高圧電源ユニットGP-1 4kVには高電圧異常検知/自動停止回路付
高圧ケーブル標準3m※1、シリコンシールドケーブル
末端コネクタ高圧コネクタCON-4
エアー接続φ6mmチューブ適応、ワンタッチ継手
材質ノズル先端カバー:SUS304 放電針:チタン 絶縁材:ふっ素樹脂
フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ
重量約690g(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
騒音約86dBA(入力エアー圧0.3MPaのとき)
エアー消費量約110L/min、(入力エアー圧0.3MPaのとき)
装置期待寿命10,000時間が目安です。(8時間×250日×5年)※2
  • ※1別作対応でケーブル長さを5m以内で変更可能。
    別売高電圧ユニットGP-1 1台につきケーブル長さ5mタイプを2台は接続できない。(2台のうち1台が5m接続した場合はもう片方は3mにしてください)
  • ※2保証期間ではない。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

623048

1個

55,800( 61,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンポイント除電が可能な、300mmのフレキシブルチューブ付きノズルタイプ除電器。
【特長】
・高圧電源接続用。
・放電針(放電電極)にチタンを採用、長期間安定した性能が維持できる。
・高圧ケーブルは耐久性があり外部にノイズ影響の少ないシリコンシールドケーブルを採用。
・フレキシブルノズルタイプで角度調整可能。
・従来の除電ノズルでは取付が困難であった場所でも帯電物にも近距離で使用できる。
・ノズル先端カバーは清掃が簡単なSUS304製。
・接続する高圧電源ユニットGP-1でイオンバランスが調整できる。
【用途】
・帯電量の多いワーク向け。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1の型番623048のページです。
型番623048に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

    静電気除去ACパルス・クリーンバー

    静電気除去ACパルス・クリーンバー

      交換用放電針 DN-W16 4本組

      交換用放電針 DN-W16 4本組

        高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

        高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

          エアーイオナイザー スポットタイプ

          エアーイオナイザー スポットタイプ

            静電気除去イオンビームガン G-7R-L

            静電気除去イオンビームガン G-7R-L

              アースプレート ノズルタイプ

              アースプレート ノズルタイプ

                除電器イオナイザー AD-1683

                除電器イオナイザー AD-1683

                  静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1S

                  静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1S

                    除電機"イオナイジングエアーガン"

                    除電機"イオナイジングエアーガン"

                      静電気除去クロスフローファン No.CF-300

                      静電気除去クロスフローファン No.CF-300

                        イオンチェッカー

                        イオンチェッカー

                          イオンパーツクリーナー IPC-40

                          イオンパーツクリーナー IPC-40

                            メーカー ベッセル ベッセル 東京硝子器械 ベッセル DESCO JAPAN ベッセル アズワン エー・アンド・デイ ベッセル SIMCO(シムコジャパン) ベッセル SIMCO(シムコジャパン) ベッセル
                            通常価格 55,800円 7,243円 5,062円 66,400円 13,104円 62,284円 4,800円 49,401円 104,540円 139,257円 69,281円 18,906円 498,614円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   11日目   2日目  
                            種類 交流方式 - - - 直流方式 交流方式 直流方式 直流方式 交流方式 直流方式 交流方式 - 交流方式
                            商品タイプ ノズルタイプ - - - スポットタイプ ガンタイプ ノズルタイプ - ガンタイプ ガンタイプ ファンタイプ - ユニットタイプ
                            JANコード 4907587019332 - - 4907587019295 - - - - 4907587019301 - 4907587019233 - -
                            入力電源(V) DC24±10% - - DC24±10% - DC24V±5% - - DC24±10% - DC24リップル(p-p)±10%以下 - AC100V±5%(50/60Hz)
                            幅(mm) フレキシブルチューブ長さ300mm - - 102.8 - 102 - - 150 - 348 - 518

                            静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました