(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1S

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
104,540円 98,738円
税込単価
114,994円 108,612円

高圧電源接続用ガンタイプ除電器と接続用高圧電源、電源アダプタのセット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ガンタイプ
  • JANコード:
    4907587019301
  • 奥行(mm):
    100
  • 入力電源(V):
    DC24±10%
  • 幅(mm):
    150
  • 質量(g):
    550(本体)
  • 出力電圧(kV):
    AC3.5
  • 付属品1:
    静電気除去ハイパワーガン(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)、高圧電源ユニット、電源アダプター
  • 使用温度:
    0~45℃
  • 使用湿度:
    10~90%RH
  • 騒音:
    95dBA
  • 除電時間:
    約0.5秒 入力エアー圧:0.3MPa、 距離150mmの場合
  • 保存温度:
    -30~50℃
  • 保存湿度:
    10~90%RH

Loading...

静電気除去ハイパワーガンセット HPG-1Sの仕様

製品スペック

呼称本体サイズ
(mm)
本体重量
(g)
印加電圧入力電源
HPG-1S150×100×30.9550AC3.5kV(50/60Hz)※GP-1 4kV側で設定/調整します。DC24V±10%
  • イオン発生方式:交流コロナ放電式
  • 除電時間:約0.5秒以下
  • イオンバランス:GP-1 4kV側で調整可能
  • 個装サイズ:265×215×200mm
  • セット内容・付属品:ハイパワーノズル No.HPG-1 約550g(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)/高電圧電源ユニット No.GP-1 4kV 約4.5kg/電源アダプターNo.AD24-GP

静電気除去ハイパワーガン HPG-1の仕様

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

型式HPG-1
種別高電圧印加式除電器
構造直結型(通電中に電極に触れると電撃を受けます。)
適応高圧電源高圧電源ユニットGP-1 4kV
除電方式交流コロナ放電方式
印加電圧/周波数AC3.5kV/50/60Hz(GP-1 4kV側で設定/調整します。)
使用流体/入力圧クリーンエアー/最大入力圧0.7MPa(これ以上の圧力のエアーを絶対に接続しないでください。本体部等の破損の恐れがあります。)
使用温度/湿度0~45℃/10~90%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度/湿度-30~50℃/10~90%RH(氷結・結露なきこと)
設置距離50mm~300mm程度(帯電物ーガン先端)
除電時間約0.5秒、入力エアー圧0.3MPa、距離150mmの場合
イオンバランスGP-1側で調整可能(チャージプレートモニターまたは同等品が必要です。)
設置場所屋内
保護回路高圧電源ユニットGP-1 4kVには高電圧異常検知/自動停止回路付
高圧ケーブル標準3m※1、シリコンシールドケーブル
末端コネクタ高圧コネクタCON-4
エアー接続φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部:PA66+SUS304、放電針:チタン
重量約550g、高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む
騒音約95dBA入力エアー圧0.3MPaのとき
エアー消費量約110L/min、入力エアー圧0.3MPaのとき
装置期待寿命10,000時間が目安です。(8時間×250日×5年)※2
  • ※1別作対応でケーブル長さを5m以内で変更可能。
    GP-1 1台につきケーブル長さ5mタイプを2台は接続不可。(2台のうち1台が5m接続した場合はもう片方は3mにしてください)
  • ※2保証期間ではない。

高電圧電源ユニット GP-1 4kVの仕様

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

型式GP-1 4kV
使用温度・湿度0~50℃,10~90%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度・湿度-30~70℃,10~95%RH(氷結・結露なきこと)
設置場所屋内
定格入力電圧DC24V±10%
出力可変範囲無負荷時(rms)AC出力4kV
DC出力-150~+550V
二次短絡電流5mA以下
出力モニタ出力電圧の1/1,000V±5%をモニタ端子に出力
低電圧検出高電圧の短縮または異常スパーク発生時等に、各出力設定電圧の約85%以下の出力になった時、異常検知動作
過電流検出出力電流が約4mA以上になった時、異常検知動作
異常検知感度調整異常検知の応答速度を調整可能(外部ボリュームで調整)
電源入力コネクタモレックス5569-04A1-210
高電圧出力コネクタセラミック製高圧出力端子2個
警報出力端子C接点リレー出力
スイッチおよび表示ON-OFFロッカスイッチ、青LED電源ランプ(異常検知時消灯)
材質筐体SPCC、白色塗装
サイズW102.8×D233.5×H114.2mm
重量約4.5kg

製品仕様

型式AD24-GP
定格入力AC100V~240V(50/60Hz)、0.4A
定格出力DC24V、0.75A
使用温度・湿度0~40℃ 10~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
コード長さDC出力コード約1.8m、AC入力コード約1.8m
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

623045

1個

104,540円

98,738

( 108,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧電源接続用ガンタイプ除電器と接続用高圧電源、電源アダプタのセット。
【特長】
・放電針(放電電極)にチタンを採用、長期間安定した性能が維持できる、針の交換も可能。
・高圧ケーブルは耐久性があり外部にノイズ影響の少ないシリコンシールドケーブルを採用。
・エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製。作業性に優れた大型レバー付。下部、上部からエアーを接続できる。
・接続する高圧電源ユニットGP-1でイオンバランスが調整できる。
【用途】
・塗装前室、成型後の除電、ペット除電など帯電量の多いワーク向け。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1Sの型番623045のページです。
型番623045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1S

静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1S

    静電気除去イオンビームガン G-7R-L

    静電気除去イオンビームガン G-7R-L

      除電機"イオナイジングエアーガン"

      除電機"イオナイジングエアーガン"

        エア式除電装置 エアガン

        エア式除電装置 エアガン

          静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

          静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

            エアーイオナイザー スポットタイプ

            エアーイオナイザー スポットタイプ

              イオナイザー F-90用電極

              イオナイザー F-90用電極

                高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

                高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

                  アースプレート ノズルタイプ

                  アースプレート ノズルタイプ

                    静電気除去ACパルス・クリーンバー

                    静電気除去ACパルス・クリーンバー

                      イオンパーツクリーナー IPC-40

                      イオンパーツクリーナー IPC-40

                        イオンダスターオプションセット CA-30

                        イオンダスターオプションセット CA-30

                          交換用放電針 DN-W16 4本組

                          交換用放電針 DN-W16 4本組

                            メーカー ベッセル ベッセル SIMCO(シムコジャパン) シシド ベッセル DESCO JAPAN ホーザン ベッセル アズワン ベッセル ベッセル 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 104,540円 62,284円 139,257円 17,721円 55,800円 13,104円 1,600円 66,400円 4,800円 7,243円 498,614円 46,934円 5,062円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   9日目  
                            種類 交流方式 交流方式 直流方式 交流方式 交流方式 直流方式 - - 直流方式 - 交流方式 - -
                            商品タイプ ガンタイプ ガンタイプ ガンタイプ ブロアタイプ ノズルタイプ スポットタイプ - - ノズルタイプ - ユニットタイプ - -
                            JANコード 4907587019301 - - - 4907587019332 - - 4907587019295 - - - - -
                            奥行(mm) 100 36 - - - - - 233.5 - - 462 - -
                            入力電源(V) DC24±10% DC24V±5% - - DC24±10% - - DC24±10% - - AC100V±5%(50/60Hz) - -

                            静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました