(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

通常単価(税別)
66,400円
税込単価
73,040円

帯電量の多いワーク向けのベッセル除電器用、交流高電圧供給用の高電圧電源(変圧ト...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4907587019295
  • 奥行(mm):
    233.5
  • 高さ(mm):
    114.2
  • 入力電源(V):
    DC24±10%
  • 幅(mm):
    102.8
  • 質量(g):
    4500
  • 使用温度:
    0~50℃
  • 使用湿度:
    10~90%RH
  • 保存温度:
    -30~70℃
  • 保存湿度:
    10~90%RH

Loading...

高圧電源ユニット GP-1-4KVの仕様

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

型式GP-1 4kV
使用温度・湿度0~50℃,10~90%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度・湿度-30~70℃,10~95%RH(氷結・結露なきこと)
設置場所屋内
定格入力電圧DC24V±10%
出力可変範囲無負荷時(rms)AC出力4kV
DC出力-150~+550V
二次短絡電流5mA以下
出力モニタ出力電圧の1/1,000V±5%をモニタ端子に出力
低電圧検出高電圧の短縮または異常スパーク発生時等に、各出力設定電圧の約85%以下の出力になった時、異常検知動作
過電流検出出力電流が約4mA以上になった時、異常検知動作
異常検知感度調整異常検知の応答速度を調整可能(外部ボリュームで調整)
電源入力コネクタモレックス5569-04A1-210
高電圧出力コネクタセラミック製高圧出力端子2個
警報出力端子C接点リレー出力
スイッチおよび表示ON-OFFロッカスイッチ、青LED電源ランプ(異常検知時消灯)
材質筐体SPCC、白色塗装
サイズW102.8×D233.5×H114.2mm
重量約4.5kg

製品スペック

呼称本体サイズ
(mm)
本体重量
(g)
入力電源
GP-1 4kV233.5×114.2×102.84,500DC24V±10%
  • 個装サイズ:280×143×133mm
  • 適用:HPN-1、HPG-1、HPF-1
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

623044

1個

66,400( 73,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電量の多いワーク向けのベッセル除電器用、交流高電圧供給用の高電圧電源(変圧トランス)。
【特長】
・交流出力電圧をAC3.5kV~7kVに調整することができるので、様々な除電電極を接続することができる。
・交流出力電圧、さらに直流出力電圧DC-150V~+550Vを可変出力することができる。
・高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路を組み込み済。
・電源ランプは、高輝度青色LEDを採用。遠い場所からでも見やすい。
・出力モニター端子高電圧の出力を確認可能。
【用途】
・帯電量の多いワーク向けのベッセル除電器用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧電源ユニット No.GP-1-4KVの型番623044のページです。
型番623044に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

    ハイアウトプット作業台用イオナイザー

    ハイアウトプット作業台用イオナイザー

      静電気除去クロスフローファン No.CF-300

      静電気除去クロスフローファン No.CF-300

        非接触式静電気測定器 AD-1684A

        非接触式静電気測定器 AD-1684A

          静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

          静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

            イオンチェッカー

            イオンチェッカー

              エアロスタット miniION2 MI2-100V

              エアロスタット miniION2 MI2-100V

                除電器イオナイザー AD-1683

                除電器イオナイザー AD-1683

                  静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

                  静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

                    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

                    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

                      スーパースリムノズル N-1

                      スーパースリムノズル N-1

                        エアーイオナイザー スポットタイプ

                        エアーイオナイザー スポットタイプ

                          アースプレート ノズルタイプ

                          アースプレート ノズルタイプ

                            メーカー ベッセル DESCO JAPAN ベッセル エー・アンド・デイ ベッセル SIMCO(シムコジャパン) 東京硝子器械 エー・アンド・デイ ベッセル シャープ ベッセル DESCO JAPAN アズワン
                            通常価格 66,400円 91,473円 69,281円 80,115円 37,840円 18,906円 77,607円 49,401円 55,800円 12,558円 44,451円 13,360円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   11日目   9日目   2日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4907587019295 - 4907587019233 - 4907587020550 - - - 4907587019332 - 4907587020512 - -
                            奥行(mm) 233.5 - 165 - 70 - - - - - 27.5 - -
                            高さ(mm) 114.2 - 157 - 198 - - - - - 28 - -
                            入力電源(V) DC24±10% - DC24リップル(p-p)±10%以下 - DC24±5% - - - DC24±10% - DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下 - -
                            幅(mm) 102.8 - 348 - 162 - - - フレキシブルチューブ長さ300mm - 109.6 - -

                            高圧電源ユニット No.GP-1-4KVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました