(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,840円
税込単価
41,624円

運転の静かな低風量タイプの静電気除去ファン。【特長】・小型圧電トランスの開発に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ファンタイプ
  • JANコード:
    4907587020550
  • 奥行(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    198
  • 消費電流(mA):
    500
  • 入力電源(V):
    DC24±5%
  • 幅(mm):
    162
  • 最大風量([[M3]]/min):
    2.21
  • 質量(g):
    900
  • 出力電圧(kV):
    AC10(p-p)
  • イオンバランス:
    ±10V以内
  • オゾン発生量:
    0.05ppm以下
  • 除電方式:
    交流コロナ放電
  • 使用周囲温度:
    5~40℃
  • 使用周囲湿度:
    35~65%RH
  • 付属品1:
    電源アダプタ AD24-IT(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)
  • 仕様:
    除電時間:2.5秒以下
  • 使用温度:
    5~40℃
  • 使用湿度:
    35~65%RH(結露氷結のないこと)
  • 騒音:
    51dBA
  • 使用距離:
    150~900mm

Loading...

製品仕様

呼称本体サイズ(mm)本体重量(g)印加電圧入力電源消費電流(mA)max.騒音(dBA)最大風量(m3/min)
F-120S198×162×69.5900AC10kV(p-p)DC24V±5%500512.21

特長

コロナ放電式・ACタイプ

  • ACコロナ放電式の除電器。針の汚れによるイオンバランスの崩れがない。
  • 高周波圧電トランスを採用。イオンの再結合による損失が少なく効率よくイオンが生成される。

ファン型除電器

  • 微風120mm角DCファンで、ソフトにイオンエアーを送り出す。
  • ファンの風量は、3段階に調整できる。
  • スタンドのネジを調整すると、風向きを上下方向に変えることができる。
  • 構成部品をコンパクトに本体に組み込み、小型軽量化を実現。
  • 入力電源はDC24V。本機への供給は付属の専用ACアダプタからおこなえる。

容量結合放電

  • 放電針への高電圧印加に容量(コンデンサ)結合方式を採用。
  • イオンバランスの安定性に優れている。

可変ルーバー機能

  • フロントカバーの風向角度の変更が可能。
  • 除電範囲を直進、広角の2種類に切り換えられる。

安全設計

  • 感電を防ぐため、フロントカバーをはずすと回路が遮断され電源がOFFになる。
  • ファンモータ回転停止と高電圧出力停止の警報機能を装備。LEDランプで表示。
  • 警報信号は外部出力できるので、ライト等の外部の報知装置を動作させることができる。
  • 高周波圧電トランスは、短絡および過負荷時に瞬時に出力を低下させる出力シャットダウン機能つき。

メンテナンス

  • フロントカバーはワンタッチで開閉できる。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易。
  • 清掃や交換が必要な「針電極」はユニット化されており、工具を使わず簡単に取り外しできる。

製品仕様

  • 型式:F-120S
  • イオン発生方式:高周波交流コロナ放電式
  • 印加電圧:AC10kV(p-p)
  • 入力電圧・電流:DC24V±5% 500mA(max.)
  • 高さ×幅×奥行:H198×W162×D69.5mm(スタンド含む)
  • 重量:0.9kg
  • 風量:2.21m3/min(風量最大)
  • 騒音:50.7dB(風量最大、風向直進、フィルタ未装着、A特性、測定距離1m)(測定値)
  • オゾン :0.05ppm以下(測定距離50mm)
  • 異常警告:高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
  • 保護機能:ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)フロントカバー安全装置(開放時回路遮断)
  • 使用温度・湿度:5~40℃ 35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
  • 保存温度・湿度:0~60℃ 35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
  • 使用距離:150~900mm
  • 設置場所:屋内の非危険場所
  • 除電時間:2.5秒以下(風量最大、風向直進、フィルタ未装着、測定距離300mm)(測定値)
  • イオンバランス:±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、フィルタ未装着、測定距離300mm)(測定値)
  • 材質:本体/難燃性ABS樹脂、スタンド/ステンレス、フロントカバー/難燃性ABS樹脂、放電針/ステンレス

付属品

  • 電源アダプタAD24-IT(AC100~240V)
  • AC入力ケーブル(1.8m)
 F-120S外形図

F-120S外形図

付属品 電源アダプタ AD24-IT外形図

付属品 電源アダプタ AD24-IT外形図

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類交流方式商品タイプファンタイプ
JANコード4907587020550奥行(mm)70
高さ(mm)198消費電流(mA)500
入力電源(V)DC24±5%幅(mm)162
最大風量([[M3]]/min)2.21質量(g)900
出力電圧(kV)AC10(p-p)イオンバランス±10V以内
オゾン発生量0.05ppm以下除電方式交流コロナ放電
使用周囲温度5~40℃使用周囲湿度35~65%RH
付属品1電源アダプタ AD24-IT(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)仕様除電時間:2.5秒以下
使用温度5~40℃使用湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
騒音51dBA使用距離150~900mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

621645

1個

37,840( 41,624円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

運転の静かな低風量タイプの静電気除去ファン。
【特長】
・小型圧電トランスの開発により、スリム&コンパクト。
・バタフライルーバー機能でフロントカバーの風向角度の変更が可能。
・風量は3段階に調整可能。
・針電極ユニット着脱機構によりメンテナンス性が向上。
・装置組込みに便利な異常信号出力端子付き。
【用途】
・静電気に対して弱い電子部品への静電気対策用に。
・フィルム貼りや電子部品製造の組立作業や検査作業での静電気除去に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120Sの型番621645のページです。
型番621645に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

    静電気除去ファン F-120R

    静電気除去ファン F-120R

      ハイアウトプット作業台用イオナイザー

      ハイアウトプット作業台用イオナイザー

        非接触式静電気測定器 AD-1684A

        非接触式静電気測定器 AD-1684A

          エアロスタット miniION2 MI2-100V

          エアロスタット miniION2 MI2-100V

            静電気除去クロスフローファン No.CF-300

            静電気除去クロスフローファン No.CF-300

              イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1

              イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1

                メーカー ベッセル ベッセル DESCO JAPAN エー・アンド・デイ 東京硝子器械 ベッセル ホーザン
                通常価格 37,840円 41,936円 87,122円 80,115円 77,607円 69,281円 6,826円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   9日目   1日目   2日目  
                種類 交流方式 交流方式 - その他 その他 交流方式 -
                商品タイプ ファンタイプ ファンタイプ - - ファンタイプ ファンタイプ -
                JANコード 4907587020550 4907587019165 - - - 4907587019233 -
                奥行(mm) 70 69.5 - - - 165 -
                高さ(mm) 198 198 - - - 157 -

                静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト