(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3

ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,002円
税込単価
1,102円

【特長】・電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、使用できるボ...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    硬質プラスチック
  • 単品/セット:
    セット
  • JANコード:
    4907587060952
  • 軸貫通:
    なし
  • 内容明細:
    ボールグリップ差替グリップ・ビット:+1/+3×110㎜、-6/+2×110㎜、PZ1/PZ2×110㎜、

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

233072

10個

1,002( 1,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、使用できるボールグリップと、両頭ビットのセット
・+1と+3、速結端子に使えるマイナス刃先とよく使う+2 、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPz2とPz3がワンパックに納まった便利なセット
【用途】
・電気工具、家具の組立、メンテナンス、車載などに

商品情報

No.220W-3 ボールグリップ差替ドライバーセットの特長

スノーボードのビンディングなどに

スノーボードのビンディングなどに

  • 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できるボールグリップと、両頭ビットのセット。
  • 差替ビットは、+1と+3、速結端子に使えるマイナス刃先とよく使う+2、輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3の3種。

注意事項

  • 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
  • 気作業では、ショート、感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ビットは、電動ドライバーで使用しないでください。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

製品スペック

呼称軸長
mm
軸対辺
mm
柄径
mm
本体全長
mm
220W-3(ビット3本組)110H6.3541.0100
  • 明細:ビット3本組
  • 個装サイズ:153×93×41mm
  • セット内容/付属品
    ボールグリップ、ビット+1、+3、-6/+2、PZ2/PZ3×110mm
  • 適用:六角軸対辺6.35×45mm以上

カタログ

 

233072で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3 の型番233072のページです。
型番233072に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3

ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3

    システム4 パウチセット

    システム4 パウチセット

      ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

      ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

        十字ドライバー

        十字ドライバー

          TRUSCO インパクトドライバー ビット5本付 差込角9.5mm

          TRUSCO インパクトドライバー ビット5本付 差込角9.5mm

            メーカー ベッセル WIHA TONE PBスイスツールズ トラスコ中山
            通常価格 1,002円 11,201円 4,490円 2,802円 4,674円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            グリップ材質 硬質プラスチック - - 硬質プラスチック -
            単品/セット セット セット - 単品 -
            JANコード 4907587060952 - - - -
            軸貫通 なし - - - -
            内容明細 ボールグリップ差替グリップ・ビット:+1/+3×110㎜、-6/+2×110㎜、PZ1/PZ2×110㎜、 - - - -

            ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3 のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
            電気配線
            評価 5.0満足度:5.02023/03/13
            持ち運ぶ道具の数が減ることとと、コンパクトになるのがよい。メンテ用PCと一緒にも常に持ち運ぶのに適している。普段から腰道具等を使用する人は、落下や交換があるので適さないと思う。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ねじ回し用
            評価 5.0満足度:5.02022/02/28
            1本でプラスマイナス使えますので、何本もポケットに入れておけない環境では便利です。グリップもいつものボールグリップと同じですので使いやすいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました