(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.336PS ウッディ貫通ドライバー6(本組)

No.336PS ウッディ貫通ドライバー6(本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,464円
税込単価
7,110円

油が付いても滑らないウッディグリップ貫通ドライバー6本組セット。【特長】・木材...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

120058

1個

6,464( 7,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

油が付いても滑らないウッディグリップ貫通ドライバー6本組セット。
【特長】
・木材70%とプラスチック30%を配合した「木樹脂グリップ」、天然木材の手になじむ質感や肌触り。
・グリップ表面の粗い木材粉が油分の流動を止め、ノンスリップ効果を発揮。
・ハンマーで叩ける貫通タイプ。
・軸部、錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
【用途】
・自動車、二輪車整備や機械メンテナンスに。

商品情報

No.336PS ウッディ貫通ドライバー6本組の仕様

油が付いても滑らないウッディグリップ貫通ドライバー

油が付いても滑らないウッディグリップ貫通ドライバー
セット内容:+1×75、+2×100、+3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

製品仕様

  • 明細:6本組
  • 個装サイズ:285×112×35mm
  • セット内容/付属品
    +1×75mm、+2×100mm、+3×150mm、-5.5×75mm、-6×100mm、-8×150mm
  • 箱入り

注意・禁止事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

カタログ

 

120058で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.336PS ウッディ貫通ドライバー6(本組)の型番120058のページです。
型番120058に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.336PS ウッディ貫通ドライバー6(本組)

No.336PS ウッディ貫通ドライバー6(本組)

    ウッディ貫通ドライバー No.B-330

    ウッディ貫通ドライバー No.B-330

      貫通ドライバー KMD-100

      貫通ドライバー KMD-100

        割柄ドライバー(貫通) 9210

        割柄ドライバー(貫通) 9210

          スイスグリップ精密ナットドライバー

          スイスグリップ精密ナットドライバー

            普通ドライバー(マグネット入り)

            普通ドライバー(マグネット入り)

              貫通ドライバー MD/PDシリーズ

              貫通ドライバー MD/PDシリーズ

                No.350 木柄貫通ドライバー

                No.350 木柄貫通ドライバー

                  貫通ドライバーセット KD6

                  貫通ドライバーセット KD6

                    スタビードライバー SD-P

                    スタビードライバー SD-P

                      メーカー ベッセル ベッセル TONE ANEX PBスイスツールズ トラスコ中山 TONE ベッセル TONE TONE
                      通常価格 6,464円 1,084円 810円 3,280円 1,992円 838円 560円 1,085円 5,050円 500円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック - - 硬質プラスチック -
                      単品/セット セット 単品 単品 単品 - - 単品 単品 セット -
                      マグネット あり あり あり なし - - なし なし あり -
                      JANコード 4907587074744 - - - - - - - - -

                      No.336PS ウッディ貫通ドライバー6(本組)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました