(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクメーター No.VTM-8・10・100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクメーター No.VTM-8・10・100

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
124,800円 ~ 156,000円  特別価格 
税込価格
137,280円 ~ 171,600円  特別価格 

トルク値の合否判定や測定データを管理できるトルクメーター。【特長】・トルク精度...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm):
    160×125×54
  • ソケット差込部(mm):
    20×20(SQ9.5)
  • 電源:
    ニカド電池6V セル(700mAh)
  • 充電/使用時間:
    充電3時間/最大12時間使用
  • 質量:
    約1kg

(i)ご注意

  • 校正証明書付、VTM-100 即納、VTM-8、VTM-10 受注後30日で納品

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

トルクメーターの特長

測定データをパソコンで管理 USBケーブルで測定データをパソコンに取り込み、専用フォーマットで管理することもできる。 ※USBケーブルは付属していない。USBケーブルA to B(両端オス)を別途購入。

測定データをパソコンで管理
USBケーブルで測定データをパソコンに取り込み、専用フォーマットで管理することもできる。
※USBケーブルは付属していない。USBケーブルA to B(両端オス)を別途購入。

ブザーやランプで合否判定

ブザーやランプで合否判定

  • 上限/下限値の設定しておくと、測定結果が設定内の値であるか判断し、ランプやブザーで知らせることができる。
  • また複数回(最大30回)の測定に対して、最大・最小・平均を表示させることができ、合否判定の参考にできる。
2種類の測定モード 電動ドライバー、トルクドライバー測定向き:ピークホールドモード(測定中の最大トルクを常に表示)。 トルク測定向き:ピークダウンホールドモード(ピークダウンの値を検出し、表示。オーバートルクの影響がない)。

2種類の測定モード
電動ドライバー、トルクドライバー測定向き:ピークホールドモード(測定中の最大トルクを常に表示)。
トルク測定向き:ピークダウンホールドモード(ピークダウンの値を検出し、表示。オーバートルクの影響がない)。

  • 締め、ゆるめの両方向の測定が可能:トルクアダプターを使った測定は締め方向のみ。戻しトルクに用いるトルクドライバーなどの精度チェックは、トルクアダプターを外して使用。
  • データメモリ800件:測定データは、最大800件、本体に保存(800件を超えると古い順に上書きされる。)。保存方法は手動・自動を切り換えできる。
  • 軽量コンパクト設計:本体重量1.0kgと軽量。持ち運び測定の多い工場で便利。
  • 充電式で最大12時間使用可:持ち運び測定に便利。さらに節電になる“オートパワーオフ”機能付(10分間操作がないと自動でパワーオフ)。
  • 測定に必要な物を全てセット:専用トルクアダプター、専用ビット、充電アダプタも付属。測定に必要な物が全てセットされている。また検査成績書・校正証明書、トレーサビリティ体系図を付属。
各部名称と寸法図

各部名称と寸法図

型式
 
VTM-8VTM-10VTM-100
測定範囲0.002~0.8N・m0.01~1.0N・m0.1~10.0N・m
精度±0.5%
測定単位cN・m/mN・mN・m/cN・m
データメモリ測定値800データ
データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19,200bps)
電源ニカド電池1.2V×5セル(700mAh)
充電/使用時間充電約3時間/最大12時間使用
バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
ソケット嵌合部寸法20×20mm/9.5×9.5mm
使用温度湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)
外形寸法160(W)×125(D)×54(H)
重量約1.0kg
付属品トルクアダプター
・VJ-3
トルクアダプター
・VJ-3
・VJ-10
トルクアダプター
・VJ-10K
・VJ-50
H5mmビット4種・各1本H6mmビット4種・各1本
ACアダプター(入力AC100~240V, 50/60Hz, 0.3A出力DC12V, 0.5A)
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
取扱説明書
トルクアダプターの使用範囲(N・m)VJ-3:0.25以下
VJ-10(K):0.3~1.0
VJ-50:0.5~5.0
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲
JANコード
測定精度
測定単位
適用
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.002~0.8 N・m
4907587311160
±0.5%(499digit以下は±3digit)
cN・m/mN・m
ベッセル電動ドライバーVE-1500(EPA)、2000(EPA)
トルクアダプター・VJ-3,H5mm,ビット4種・各1本,ACアダプター(入力AC100 〜 240V, 50/60Hz, 0.3A 出力DC12V, 0.5A),検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図,取扱説明書

1個

144,031円

137,103

( 150,813円 )

2日目

0.01~1.0 N・m
4907587311177
±0.5%(199digit以下は±3digit)
N・m/cN・m
ベッセル電動ドライバーVE-1500(EPA)、2000(EPA)、3000
トルクアダプター・VJ-3・VJ-10,H5mm,ビット4種・各1本,ACアダプター(入力AC100 〜 240V, 50/60Hz, 0.3A 出力DC12V, 0.5A),検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図,取扱説明書

1個

156,000円

140,400

( 154,440円 )

1日目

0.1~10.0 N・m
4907587311184
±0.5%(199digit以下は±3digit)
N・m/cN・m
ベッセル電動ドライバーVE-4000(P、AC、PAC)、4500(P、AC、PAC)、5000(P)、6000(P)
トルクアダプター・VJ-10K・VJ-50,H6mm ビット4種・各1本,ACアダプター(入力AC100 〜 240V, 50/60Hz, 0.3A 出力DC12V, 0.5A),検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図,取扱説明書

1個

124,800( 137,280円 )

32日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルク値の合否判定や測定データを管理できるトルクメーター。
【特長】
・トルク精度±0.5%以内、正確なトルク測定が可能。
・軽量コンパクト設計、本体約1kg。充電式で持ち運びに便利。
・締め、ゆるめの両方向の測定が可能。
・オートパワーオフ機能有(10分間放置後、電源OFF)。
【用途】
・電動ドライバーやトルクドライバー、トルクレンチのトルクチェック用。

(i)ご注意

  • 校正証明書付、VTM-100 即納、VTM-8、VTM-10 受注後30日で納品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクメーター No.VTM-8・10・100

トルクメーター No.VTM-8・10・100

    デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

    デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

      デジタルノギス用 Bluetooth BOX

      デジタルノギス用 Bluetooth BOX

        デジタル温湿度計(データロガ内蔵型) MT-309

        デジタル温湿度計(データロガ内蔵型) MT-309

          3ch切替器ゲージセレクタ3

          3ch切替器ゲージセレクタ3

            リニヤゲージ 外部スイッチボックス

            リニヤゲージ 外部スイッチボックス

              デジタル水準器レベルニック SDロガー3

              デジタル水準器レベルニック SDロガー3

                二次元データ処理装置 QM-Data200用 フットスイッチ

                二次元データ処理装置 QM-Data200用 フットスイッチ

                  スケールユニット GB-ERシリーズ

                  スケールユニット GB-ERシリーズ

                    温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

                    温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

                      LH71A シリーズ

                      LH71A シリーズ

                        LH71A (フライス盤・旋盤機能搭載)

                        LH71A (フライス盤・旋盤機能搭載)

                          リニヤゲージ I/O用コネクタ

                          リニヤゲージ I/O用コネクタ

                            メーカー ベッセル 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アズワン ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ マグネスケール アズワン マグネスケール マグネスケール ミツトヨ
                            通常価格 124,800円 46,361円 33,963円 28,067円 24,073円 17,318円 85,014円 14,908円 99,450円 2,500円 58,646円 172,111円 2,188円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   7日目   4日目  
                            外形寸法(mm) 160×125×54 - - - - - - - - - - - -
                            ソケット差込部(mm) 20×20(SQ9.5) - - - - - - - - - - - -
                            電源 ニカド電池6V セル(700mAh) - - - - - - - - - - - -
                            充電/使用時間 充電3時間/最大12時間使用 - - - - - - - - - - - -
                            質量 約1kg - - - - - - - - - - - -

                            トルクメーター No.VTM-8・10・100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました