(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型リフティングマグネット 300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型リフティングマグネット 300

通常単価(税別)
173,100円
税込単価
190,410円
  • 商品タイプ:
    リフティングマグネット
  • 吊上能力(鋼板)(kg):
    302.0
  • 使用用途:
    鋼板用
  • 高さ(mm):
    269.5
  • 幅(mm):
    195.6
  • 全長(mm):
    250.5
  • 最小厚さ(mm):
    19.1
  • JANコード:
    878628001354
  • 重量(kg):
    10.8

型番

8100484 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100484

1個

173,100( 190,410円 )

2日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型リフティングマグネット 300の型番8100484のページです。
型番8100484に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型リフティングマグネット 300

大型リフティングマグネット 300

    100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

    100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

      永磁リフマ PL型

      永磁リフマ PL型

        マグネットリフター

        マグネットリフター

          133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

          133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

            リフティングマグネット

            リフティングマグネット

              プレス板脱着工具,電源ケーブル式

              プレス板脱着工具,電源ケーブル式

                リフティングマグネット 90

                リフティングマグネット 90

                  プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                  プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                    スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                    スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                      タッチャ

                      タッチャ

                        マグネットリフタ

                        マグネットリフタ

                          "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                          "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                            メーカー マグスイッチ エスコ カネテック エスコ エスコ テクノプラン トラスコ中山 マグスイッチ ミスミ キトー カネテック 新潟精機(SK) カネテック
                            通常価格 173,100円 11,370円 169,768円 89,650円 2,510円 56,428円 2,668円 51,900円 1,606円 208,125円 14,900円 12,200円 118,867円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト ハンドリフト -
                            吊上能力(鋼板)(kg) 302.0 - - - - - - 90.0 - - - - -
                            使用用途 鋼板用 鋼板用 鋼板用 鋼板丸鋼兼用 - - - 鋼板用 - 鋼板丸鋼兼用 - - -
                            高さ(mm) 269.5 - - - - - - 184.0 - - - - -
                            幅(mm) 195.6 - - - - - - 51.5 - - - - -

                            大型リフティングマグネット 300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました