(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター シングル 235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフター シングル 235

通常単価(税別)
21,867円
税込単価
24,054円

角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性...

詳細情報を確認する

  • リフティングマグネット方式:
    永久磁石式
  • 商品タイプ:
    リフティングマグネット
  • 吊上能力(鋼板)(kg):
    106
  • 高さ(mm):
    105.1
  • 幅(mm):
    76.5
  • 全長(mm):
    127.0
  • JANコード:
    878628003020
  • 重量(kg):
    0.7

(i)ご注意

  • 搬送にて使用の場合は最大保持力に対して少なくとも4:1の安全係数を考慮してください。

型番

8100795 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100795

1個

21,867( 24,054円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。

(i)ご注意

  • 搬送にて使用の場合は最大保持力に対して少なくとも4:1の安全係数を考慮してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター シングル 235の型番8100795のページです。
型番8100795に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフター シングル 235

ハンドリフター シングル 235

    マグマウント 235

    マグマウント 235

      マグスクエア 165

      マグスクエア 165

        マグスクエア 600

        マグスクエア 600

          マグマウント 400

          マグマウント 400

            マグジグ 95

            マグジグ 95

              マルチアングルバイス 400

              マルチアングルバイス 400

                マグスクエア 400

                マグスクエア 400

                  マグスクエア 1000

                  マグスクエア 1000

                    ハンドリフター 60M

                    ハンドリフター 60M

                      メーカー マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ
                      通常価格 21,867円 21,733円 10,523円 34,843円 37,059円 7,179円 28,117円 23,115円 73,500円 25,442円
                      通常出荷日 31日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目   6日目   2日目   2日目   7日目  
                      リフティングマグネット方式 永久磁石式 - - - - - - - - 永久磁石式
                      商品タイプ リフティングマグネット - - - - - - - - リフティングマグネット
                      吊上能力(鋼板)(kg) 106 - - - - - - - - 106
                      高さ(mm) 105.1 - - - - - - - - 145.1
                      幅(mm) 76.5 - - - - - - - - 120.0

                      ハンドリフター シングル 235のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました