(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグマウント 235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグマウント 235

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,733円
税込単価
23,906円

【特長】ツールの移動と配置を容易にする。90度の作動、強力なホールドを備えた高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他磁選用品
  • 高さ(mm):
    44.2
  • 幅(mm):
    68.0
  • 全長(mm):
    97.7
  • JANコード:
    878628001446
  • 最大保持力(kg):
    106
  • 重量(g):
    500

型番

8100451 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100451

1個

21,733( 23,906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ツールの移動と配置を容易にする。
90度の作動、強力なホールドを備えた高速で正確な位置決めが可能。
レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができる。
簡単に磁石をON/OFFできる。
最大保持力は106kg。
電源は使用しない。
【用途】
センサーなどの保持台、溶接レールのベース。
など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグマウント 235の型番8100451のページです。
型番8100451に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグマウント 235

マグマウント 235

    マグマウント 400

    マグマウント 400

      マグマウント 150

      マグマウント 150

        マグスクエア 400

        マグスクエア 400

          マグジグ 150

          マグジグ 150

            プレートマグネット(吸着力 約59N)

            プレートマグネット(吸着力 約59N)

              ハンドリフター 60M

              ハンドリフター 60M

                マグスクエア 165

                マグスクエア 165

                  丸型マグネットバー(かしめ穴無し・タップ無し) CPB

                  丸型マグネットバー(かしめ穴無し・タップ無し) CPB

                    マグジグ 95

                    マグジグ 95

                      マグネット棒,直径(mm):25

                      マグネット棒,直径(mm):25

                        サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

                        サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

                          サニタリーマグネット棒

                          サニタリーマグネット棒

                            メーカー マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ 新潟精機(SK) マグスイッチ マグスイッチ テクノプラン マグスイッチ カネテック トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 21,733円 37,059円 13,852円 23,115円 8,259円 5,200円 25,442円 10,523円 11,256円 7,179円 12,493円 45,750円 36,637円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 マグネットプレート - その他磁選用品 マグネット棒 その他磁選用品 マグネット棒 マグネット棒 マグネット棒
                            高さ(mm) 44.2 65.0 40.0 90.7 52.1 - - 63.3 - 46.6 - - -
                            幅(mm) 68.0 82.5 58.8 41.3 44.0 - - 30.8 - 34.0 - - -
                            全長(mm) 97.7 116.0 78.2 64.0 67.0 - - 48.0 - 57.0 - - -
                            JANコード 878628001446 878628001620 878628001606 878628001194 878628000050 - - 878628001583 - 878628000043 - - -

                            マグマウント 235のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました