(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグスクエア 400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグスクエア 400

通常単価(税別)
23,115円
税込単価
25,427円

【特長】底面、側面に強力な吸着力があるので、多様な固定方法が可能。ネジ穴に治具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他磁選用品
  • 高さ(mm):
    90.7
  • 幅(mm):
    41.3
  • 全長(mm):
    64.0
  • JANコード:
    878628001194
  • 最大保持力(kg):
    181
  • 重量(g):
    900

型番

8100238 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100238

1個

23,115( 25,427円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
底面、側面に強力な吸着力があるので、多様な固定方法が可能。
ネジ穴に治具を取り付け、理化学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使える。
簡単に磁石をON/OFFできる(オフにすると、破片が落ちる)。
最大保持力は181kg。
【用途】
ワークの固定や位置決め。
など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグスクエア 400の型番8100238のページです。
型番8100238に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグスクエア 400

マグスクエア 400

    マグスクエア 165

    マグスクエア 165

      マグマウント 400

      マグマウント 400

        マグジグ 60

        マグジグ 60

          ハンドリフター 60M

          ハンドリフター 60M

            マグマウント 150

            マグマウント 150

              マグスクエア 600

              マグスクエア 600

                マグジグ 150

                マグジグ 150

                  マグマウント 235

                  マグマウント 235

                    マグジグ 95

                    マグジグ 95

                      マグネットプレート SM-1005

                      マグネットプレート SM-1005

                        強力角形マグネット棒

                        強力角形マグネット棒

                          マルチアングルバイス 400

                          マルチアングルバイス 400

                            メーカー マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ 下西製作所 カネテック マグスイッチ
                            通常価格 23,115円 10,523円 37,059円 4,069円 25,442円 13,852円 34,843円 8,259円 21,733円 7,179円 3,062円 32,639円 28,117円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 - その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 マグネットプレート マグネット棒 -
                            高さ(mm) 90.7 63.3 65.0 49.1 - 40.0 104.0 52.1 44.2 46.6 - - -
                            幅(mm) 41.3 30.8 82.5 26.8 - 58.8 51.5 44.0 68.0 34.0 - - -
                            全長(mm) 64.0 48.0 116.0 39.5 - 78.2 75.0 67.0 97.7 57.0 - - -
                            JANコード 878628001194 878628001583 878628001620 - - 878628001606 878628000654 878628000050 878628001446 878628000043 - - -

                            マグスクエア 400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました