(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接マグネットアースクランプ 600A 放熱フィン付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接マグネットアースクランプ 600A 放熱フィン付

通常単価(税別)
24,412円
税込単価
26,853円

【特長】高い放熱技術を持ち、本体の高温範囲を極限まで減らすことができる。平らな...

詳細情報を確認する

  • マグネットON/OFF機能:
    あり
  • 幅(mm):
    100.8
  • 奥行(mm):
    69.0
  • 高さ(mm):
    66.0
  • JANコード:
    878628002931
  • 最大保持力(kg):
    89
  • 重量(kg):
    0.8

型番

8100747 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100747

1個

24,412( 26,853円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高い放熱技術を持ち、本体の高温範囲を極限まで減らすことができる。
平らな面や丸い面に簡単に取り付けられるので作業しやすく、ネオジム磁石を使用しているので超強力固定が可能。
タブ板を溶接する必要がなく、接地作業時間を大幅に短縮できる。
【用途】
溶接。
など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接マグネットアースクランプ 600A 放熱フィン付の型番8100747のページです。
型番8100747に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接マグネットアースクランプ 600A 放熱フィン付

溶接マグネットアースクランプ 600A 放熱フィン付

    溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付

    溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付

      溶接用マグネット

      溶接用マグネット

        GS形 ガイドスケール

        GS形 ガイドスケール

          溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

          溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

            溶接用マグネウェルダ

            溶接用マグネウェルダ

              溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

              溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

                溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                  マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                  マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                    溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

                    溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

                      溶接用マグネット TMLD

                      溶接用マグネット TMLD

                        マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

                        マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

                          マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

                          マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

                            メーカー マグスイッチ マグスイッチ トラスコ中山 カネテック トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック
                            通常価格 24,412円 10,003円 4,085円 17,105円 44,350円 3,500円 2,358円 14,569円 7,545円 7,594円 1,842円 9,890円 29,778円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            マグネットON/OFF機能 あり あり - - あり なし なし なし なし なし - あり あり
                            幅(mm) 100.8 49.0 - - 195 - - 144 90 144 - - -
                            奥行(mm) 69.0 73.0 - - 45 - - 36 14 36 - - -
                            高さ(mm) 66.0 57.0 - - 195 - - 144 90 144 - - -
                            JANコード 878628002931 878628002931 - - - - - - - - - - -

                            溶接マグネットアースクランプ 600A 放熱フィン付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました