(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付き

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,013円
税込価格
4,414円

【特長】・定期便や宅配便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。・環境...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バック類
  • サイズ(mm):
    430×350×80
  • 仕様:
    取手付き
  • 材質:
    非塩ビ
  • 質量(g):
    155
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ本体色
NM-12-Yバック類イエロー
NM-12-BKバック類ブラック
NM-12-BUバック類ブルー
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4970103011295
1個

1個

4,013( 4,414円 )

7日目

ブルー
4970103011318
1個

1個

4,013( 4,414円 )

7日目

イエロー
4970103011301
1個

1個

4,013( 4,414円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定期便や宅配便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。
・環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
・宛名書きカード用のポケット付きです。(130×230mm)
・封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
・メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付き

サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付き

    サクラクレパス ノータム メールバックA4

    サクラクレパス ノータム メールバックA4

      sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルー

      sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルー

        メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(B4判マチ付)

        メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(B4判マチ付)

          メーカー サクラクレパス サクラクレパス セキセイ クラウン
          通常価格 4,013円 1,835円 1,392円 4,025円
          通常出荷日 7日目   6日目~   4日目   1日目  
          商品タイプ バック類 バック類 - バック類
          サイズ(mm) 430×350×80 370×260×15 - -
          仕様 取手付き - - -
          材質 非塩ビ 非塩ビ - -
          質量(g) 155 75 - -

          サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付きのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました