(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクラクレパス ノータム メールバックA4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NM-01-BK
サクラクレパス ノータム メールバックA4 サクラクレパス ノータム メールバックA4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,835円
税込単価
2,019円

【特長】・定期便や宅配便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。・環境...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バック類
  • サイズ(mm):
    370×260×15
  • 材質:
    非塩ビ
  • 質量(g):
    75
  • 内容量:
    1個

型番

NM-01-BK 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ本体色
NM-01-BUバック類ブルー
NM-01-BKバック類ブラック
NM-01-Yバック類イエロー
NM-01-Rバック類レッド
商品情報を表示

NM-01-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NM-01-BK

NM-01-BK

ブラック
4970103011202
1個

1個

1,835( 2,019円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定期便や宅配便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。
・環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
・宛名書きカード用のポケット付きです。(130×230mm)
・封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
・メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サクラクレパス ノータム メールバックA4の型番NM-01-BKのページです。
型番NM-01-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サクラクレパス ノータム メールバックA4

サクラクレパス ノータム メールバックA4

    サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付き

    サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付き

      ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

      ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

        メーカー サクラクレパス サクラクレパス LIHIT LAB
        通常価格 1,835円 4,013円 1,442円
        通常出荷日 6日目~   7日目   3日目~  
        商品タイプ バック類 バック類 バック類
        サイズ(mm) 370×260×15 430×350×80 -
        材質 非塩ビ 非塩ビ -
        質量(g) 75 155 -
        内容量 1個 1個 -

        サクラクレパス ノータム メールバックA4のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NM-01-BU
        NM-01-R
        NM-01-Y
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        本体色 JANコード 内容量

        1,835円

        ( 2,019円 )
        1個 あり

        6日目

        ブルー4970103011226-

        1,856円

        ( 2,042円 )
        10個 あり

        7日目

        レッド4970103012025-

        1,835円

        ( 2,019円 )
        1個 あり

        6日目

        イエロー4970103011219-

        ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました