(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクラクレパス ボンドタッチ24ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボンドタッチ24ML

通常単価(税別)
145円
税込単価
160円

細口ノズルだから塗りやすく、キャップは安全キャップになっています。【特長】・P...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • 材質:
    エチレン・酢ビエマルジョン系
  • 内容量:
    1本(24ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BT24ML

BT24ML

単品
23×104×40
4901881298158
33
1本(24ml)

2個

145( 160円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細口ノズルだから塗りやすく、キャップは安全キャップになっています。
【特長】
・PETやガラスなど、幅広い工作用接着剤として使用できます。
・乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです。
・ノズルが細いので、接着剤が適量出せ、塗りやすいです。
・エアバックせず、残量が分かりやすいアルミラミネートチューブを使っています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクラクレパス ボンドタッチ24MLの型番BT24MLのページです。
型番BT24MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サクラクレパス ボンドタッチ24ML

サクラクレパス ボンドタッチ24ML

    接着剤ダイ

    接着剤ダイ

      接着剤トクダイ

      接着剤トクダイ

        スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

        スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

          G17 50ml

          G17 50ml

            セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

            セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

              シリコーンRTV KE42T

              シリコーンRTV KE42T

                ラバー・金属・接着剤

                ラバー・金属・接着剤

                  TILEMENT AC-500 300g

                  TILEMENT AC-500 300g

                    30g 靴用ボンド

                    30g 靴用ボンド

                      UV(紫外線)ファイバー照射装置

                      UV(紫外線)ファイバー照射装置

                        CH18 500g

                        CH18 500g

                          HJ 注射器

                          HJ 注射器

                            メーカー サクラクレパス 鐘工業 鐘工業 スリーエムジャパン コニシ セメダイン ケニス エスコ タイルメント エスコ ヘンケル コニシ アズワン
                            通常価格 145円 187円 543円 389円 365円 1,083円 1,708円 3,300円 16,325円 580円 443,774円 614円 247円
                            通常出荷日 3日目   1日目   9日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - - - 接着剤1液タイプ - - その他接着剤 接着剤2液タイプ その他接着剤 - その他接着剤 -
                            - - - 淡黄色 - - 黄褐色 その他 透明 その他 -
                            材質 エチレン・酢ビエマルジョン系 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(24ml) - - - - - - - - - - - -

                            サクラクレパス ボンドタッチ24MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました