(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MY162734BU
マイカート マイカート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,943円 56,838円
税込単価
70,337円 62,522円

用途に合わせて選べる多彩な専用カートラインナップ。【特長】・スーパーエレクター...

詳細情報を確認する

  • 仕様棚板:
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ

型番

MY162734BU 解除

Loading...

商品情報を表示

MY162734BU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
詳細タイプ
色詳細
均等積載量(kg/段)
段数(段)
仕様棚板調整ピッチ(mm)
仕様キャスター
材質
ポール
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MY162734BU

805
467
894
181
ブルー
本体
ブルー
68
3
25.4
φ100 4輪自在エラストマー車
樹脂製(ポリエチレン)
スチール製、クロームメッキ
1台

1個

63,943円

56,838

( 62,522円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に合わせて選べる多彩な専用カートラインナップ。
【特長】
・スーパーエレクター、カートでは、さまざまな用途に特化した多彩な特殊カートをご用意しております。
・安全な透視管理に最適なカートから、厨房用、重量物用など、目的に合わせてお選びください。
・搬送しやすさを考えた設計。
・丸みを帯びた握りやすいハンドルに、足元が入るスペースを確保しました。
・レッジ加工を施した一体成型の棚板は表面が滑らか。
・棚板は25.4mmピッチで高さ調整ができます。
・ハンドル前にあるユーティリティトレイは小物の収納に便利です。
・ブルーは抗菌マイクロバン加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイカートの型番MY162734BUのページです。
型番MY162734BUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイカート

マイカート

    フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

    フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

          フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

            イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

            イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

              ニューCSスーパーワゴン(エラストマー車仕様)

              ニューCSスーパーワゴン(エラストマー車仕様)

                フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

                フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

                          フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

                          フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

                            メーカー エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 15,818円 40,983円 57,621円 47,455円 26,970円 53,417円 22,377円 24,768円 38,200円 26,787円 31,661円 27,883円 20,622円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   2日目~   3日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            仕様棚板 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MY162734G
                            MY203034BU
                            MY203034G
                            MY263635BU
                            MY263635G
                            MYUB1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            最大積載量
                            (kg/台)
                            詳細タイプ 色詳細 均等積載量(kg/段) 段数(段) 仕様棚板調整ピッチ
                            (mm)
                            仕様キャスター 材質 ポール 内容量

                            60,914円

                            ( 67,005円 )
                            1個 -

                            8日目

                            805467894181ライトグレー本体グレー68325.4φ100 4輪自在エラストマー車樹脂製(ポリエチレン)スチール製、クロームメッキ1台

                            74,297円

                            ( 81,727円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            880602894181ブルー本体ブルー68325.4φ100 4輪自在エラストマー車樹脂製(ポリエチレン)スチール製、クロームメッキ1台

                            65,961円

                            ( 72,557円 )
                            1個 -

                            8日目

                            880602894181ライトグレー本体グレー68325.4φ100 4輪自在エラストマー車樹脂製(ポリエチレン)スチール製、クロームメッキ1台

                            76,394円

                            ( 84,033円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1030707927227ブルー本体ブルー90325.4φ125 4輪自在ゴム車樹脂製(ポリエチレン)スチール製、クロームメッキ1台

                            76,300円

                            ( 83,930円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1030707927227ライトグレー本体グレー90325.4φ125 4輪自在ゴム車樹脂製(ポリエチレン)スチール製、クロームメッキ1台

                            15,818円

                            ( 17,400円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            454387178--ユーティリティビン MY1627用-------1個

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました