(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NWT2AU
サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型 サイドアップエレクターカート ワーキングカート2ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,430円
税込単価
64,273円

可動性+安心。・物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。【特長】・スーパーエレクタ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    Pタイプ
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

NWT2AU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWT2AU

759
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

58,430( 64,273円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可動性+安心。
・物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。
【特長】
・スーパーエレクター、カートに、さらに安心をプラス。
・棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立。
・搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
・棚板四方に25mm高レッジ加工。
・搬送時の収納物落下を防止。
・レッジを買い足す必要がなく経済的です。
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
・耐食性に優れています。
・棚板の増減が可能。オリジナル、カートが作れます。
・形状、組み立て方法など基本的特長はエレクターシェルフ(スーパータイプ)、430ソリッドエレクターと同様。
・打ち込み式キャスター。
・棚板:430ソリッドエレクターシェルフ
・サイドアップエレクターシェルフ
・ポール:Pタイプ
・テーパー固定方式:ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。
・重量がかかるほど強度がアップします。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・キャスター(エラストマー車)
・静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型の型番NWT2AUのページです。
型番NWT2AUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型

サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型

    キッチンワゴン SK-12E

    キッチンワゴン SK-12E

      ナチュラルワゴン 2段式・3段式

      ナチュラルワゴン 2段式・3段式

        メーカー エレクター 金沢車輛 金沢車輛
        通常価格 48,474円 68,461円 60,923円
        通常出荷日 8日目   19日目   10日目~  
        シルバー - -
        段数(段) 3 - -
        仕様棚板 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ - -
        仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4 - -
        材質 ステンレス - -

        サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NWT2AUS
        NWT2BU
        NWT2BUS
        NWT2CU
        NWT2CUS
        NWT2DU
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        奥行
        (mm)
        高さ
        (mm)
        仕様キャスター 内容量

        48,623円

        ( 53,485円 )
        1個 あり

        8日目

        759461815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

        57,600円

        ( 63,360円 )
        1個 あり

        8日目

        911461923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

        56,080円

        ( 61,688円 )
        1個 あり

        8日目

        911461815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

        64,875円

        ( 71,363円 )
        1個 あり

        8日目

        1213461923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

        64,828円

        ( 71,311円 )
        1個 あり

        8日目

        1213461815φ100 4輪自在エラストマー車PS680-

        64,828円

        ( 71,311円 )
        1個 あり

        8日目

        759614923φ125 4輪自在エラストマー車PS755-

        ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました