(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター (エレクターシェルフ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャスター (エレクターシェルフ用)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,650円 ~ 23,052円
税込価格
1,815円 ~ 25,357円

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。【特長】・スーパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定60件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
キャスター径(mm)
キャスター金具
キャスター種類
使用温度範囲(℃)
静荷重(4輪使用時)(kg)
動荷重(4輪使用時)(kg)
基準荷重daN(kgf)
取り付け高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストッパーなし
φ60
アルミ
ナイロン車
-40~70
200
140
-
74
1個

1個

1,662( 1,828円 )

4日目

ストッパーあり
φ60
アルミ
ナイロン車
-40~70
200
140
-
74
1個

1個

1,650( 1,815円 )

4日目

ストッパーなし
φ75
スチール
ゴム車
-40~80
160
128
-
95
1個

1個

2,175( 2,393円 )

8日目

ストッパーなし
φ75
スチール
ゴム車(ねじ込み式静かな音の単独キャスター)
-40~80
160
128
-
97
1個

1個

2,625( 2,888円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ユニクロメッキ
導電性ゴム車
-40~80
400
200
-
132
1個

1個

4,425( 4,868円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ステンレス
MC ナイロン車
-10~150
400
200
-
127
1個

1個

16,186( 17,805円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ユニクロメッキ
ナイロン車
-40~70
400
200
-
132
1個

1個

5,250( 5,775円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ステンレス
ナイロン車
-40~70
400
200
-
127
1個

1個

11,930( 13,123円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ユニクロメッキ
フェノール車
-40~180
400
200
-
132
1個

1個

7,650( 8,415円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ステンレス
フェノール車
-40~180
400
200
-
127
1個

1個

13,844( 15,228円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ステンレス
ゴム車
-40~80
400
200
-
127
1個

1個

11,930( 13,123円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
スチール
エラストマー車
-40~80
240
192
-
130
1個

1個

3,000( 3,300円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ステンレス
帯電防止ウレタン車
-
-
-
60
126
1個

1個

16,956( 18,652円 )

15日目

ストッパーなし
φ100
ユニクロメッキ
ウレタン車
-20~85
400
200
-
132
1個

1個

6,225( 6,848円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ステンレス
ウレタン車
-20~85
400
200
-
127
1個

1個

12,283( 13,511円 )

8日目

ストッパーなし
φ100
ユニクロメッキ
幅広型ゴム車
-40~80
400
200
-
132
1個

1個

3,975( 4,373円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ユニクロメッキ
導電性ゴム車
-40~80
560
200
-
167
1個

1個

5,850( 6,435円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ステンレス
MC ナイロン車
-10~150
560
200
-
161
1個

1個

21,650( 23,815円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ユニクロメッキ
ナイロン車
-40~70
560
200
-
167
1個

1個

6,675( 7,343円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ステンレス
ナイロン車
-40~70
560
200
-
161
1個

1個

16,613( 18,274円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ユニクロメッキ
フェノール車
-40~180
560
200
-
167
1個

1個

11,025( 12,128円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ユニクロメッキ
ゴム車
-40~80
560
200
-
161
1個

1個

4,200( 4,620円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ステンレス
ゴム車
-40~80
560
200
-
161
1個

1個

16,613( 18,274円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
スチール、樹脂ボディ
エラストマー車
-40~80
480
200
-
162
1個

1個

4,200( 4,620円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ステンレス
帯電防止ウレタン車
-
-
-
70
152
1個

1個

20,175( 22,193円 )

15日目

ストッパーなし
φ125
ユニクロメッキ
ウレタン車
-20~85
560
200
-
167
1個

1個

8,100( 8,910円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ステンレス
ウレタン車
-20~85
560
200
-
161
1個

1個

17,393( 19,132円 )

8日目

ストッパーなし
φ125
ユニクロメッキ
幅広型ゴム車
-40~80
560
200
-
167
1個

1個

5,175( 5,693円 )

8日目

ストッパーなし
φ150
ユニクロメッキ
ナイロン車
-40~70
560
200
-
189
1個

1個

7,350( 8,085円 )

8日目

ストッパーなし
φ150
ユニクロメッキ
ゴム車
-40~80
560
200
-
189
1個

1個

5,475( 6,023円 )

8日目

ストッパーなし
φ150
ユニクロメッキ
ウレタン車
-20~85
560
200
-
189
1個

1個

9,375( 10,313円 )

8日目

ストッパーあり
φ75
スチール
ゴム車
-40~80
160
128
-
95
1個

1個

2,625( 2,888円 )

8日目

ストッパーあり
φ75
スチール
ゴム車(ねじ込み式静かな音の単独キャスター)
-40~80
160
128
-
97
1個

1個

3,150( 3,465円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ユニクロメッキ
導電性ゴム車
-40~80
400
200
-
132
1個

1個

4,950( 5,445円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ステンレス
MC ナイロン車
-10~150
400
200
-
127
1個

1個

17,747( 19,522円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ユニクロメッキ
ナイロン車
-40~70
400
200
-
132
1個

1個

5,775( 6,353円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ステンレス
ナイロン車
-40~70
400
200
-
127
1個

1個

12,711( 13,982円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ユニクロメッキ
フェノール車
-40~180
400
200
-
132
1個

1個

8,175( 8,993円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ステンレス
フェノール車
-40~180
400
200
-
127
1個

1個

14,625( 16,088円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ステンレス
ゴム車
-40~80
400
200
-
127
1個

1個

14,250( 15,675円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
スチール
エラストマー車
-40~80
240
192
-
130
1個

1個

3,375( 3,713円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ステンレス
帯電防止ウレタン車
-
-
-
60
126
1個

1個

17,416( 19,158円 )

15日目

ストッパーあり
φ100
ユニクロメッキ
ウレタン車
-20~85
400
200
-
132
1個

1個

6,675( 7,343円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ステンレス
ウレタン車
-20~85
400
200
-
127
1個

1個

13,064( 14,370円 )

8日目

ストッパーあり
φ100
ユニクロメッキ
幅広型ゴム車
-40~80
400
200
-
132
1個

1個

4,350( 4,785円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ユニクロメッキ
導電性ゴム車
-40~80
560
200
-
167
1個

1個

6,375( 7,013円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ステンレス
MC ナイロン車
-10~150
560
200
-
161
1個

1個

23,052( 25,357円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ユニクロメッキ
ナイロン車
-40~70
560
200
-
167
1個

1個

7,200( 7,920円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ステンレス
ナイロン車
-40~70
560
200
-
161
1個

1個

17,747( 19,522円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ユニクロメッキ
フェノール車
-40~180
560
200
-
167
1個

1個

11,550( 12,705円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ユニクロメッキ
ゴム車
-40~80
560
200
-
161
1個

1個

4,650( 5,115円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ステンレス
ゴム車
-40~80
560
200
-
161
1個

1個

17,747( 19,522円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
スチール、樹脂ボディ
エラストマー車
-40~80
480
200
-
162
1個

1個

4,650( 5,115円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ステンレス
帯電防止ウレタン車
-
-
-
70
152
1個

1個

20,640( 22,704円 )

15日目

ストッパーあり
φ125
ユニクロメッキ
ウレタン車
-20~85
560
200
-
167
1個

1個

8,550( 9,405円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ステンレス
ウレタン車
-20~85
560
200
-
161
1個

1個

18,528( 20,381円 )

8日目

ストッパーあり
φ125
ユニクロメッキ
幅広型ゴム車
-40~80
560
200
-
167
1個

1個

5,625( 6,188円 )

8日目

ストッパーあり
φ150
ユニクロメッキ
ナイロン車
-40~70
560
200
-
189
1個

1個

7,875( 8,663円 )

8日目

ストッパーあり
φ150
ユニクロメッキ
ゴム車
-40~80
560
200
-
189
1個

1個

5,850( 6,435円 )

8日目

ストッパーあり
φ150
ユニクロメッキ
ウレタン車
-20~85
560
200
-
189
1個

1個

9,900( 10,890円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。
【特長】
・スーパーエレクターシェルフには多種多彩なオプショナルパーツをご用意。
・用途と目的、使用環境に合わせて、思い通りのシステムアップを実現します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター (エレクターシェルフ用)

キャスター (エレクターシェルフ用)

    メタルラック用 大口径キャスター(4個)

    メタルラック用 大口径キャスター(4個)

      メタルラック用 棚板固定部品(4個)

      メタルラック用 棚板固定部品(4個)

        M3 型中量棚用落下防止ベルト センターバックルタイプ

        M3 型中量棚用落下防止ベルト センターバックルタイプ

          L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

          L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

            ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

            ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

              可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

              可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

                ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

                ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

                  M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

                  M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

                    M3型中量棚用アップベースセット

                    M3型中量棚用アップベースセット

                      エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

                      エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

                        304ソリッドエレクターシェルフ

                        304ソリッドエレクターシェルフ

                          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                            メーカー エレクター エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) エレクター ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 1,650円 3,179円 310円 3,426円 848円 329円 9,375円 548円 2,503円 4,934円 27,933円 21,910円 12,675円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   4日目   3日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ その他 その他 - 中量タイプオプション 軽量タイプオプション - - - - 中量タイプオプション - その他 軽量タイプ(~200Kg)
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            キャスター (エレクターシェルフ用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            荷台の移動に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/28
                            エレクターを荷台として組み上げ、移動をスムーズにするためキャスターを取り付けています。動きも滑らかで、エレクターの頑丈さもあって、重いものでも楽に運べています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました