(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,634円
税込単価
34,797円

傾斜角度測定とポンチング作業が同時に行える角度計。【特長】・ワンタッチで角度直...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    スラントルール(ダイヤル式)
  • 測定範囲:
    0~360°
  • 最小表示(°):
    1
  • 測定面全長(mm):
    125
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 製品寸法(mm):
    130×125×25
  • 材質:
    アルミ
  • トラスココード:
    377-5534
  • 読取精度(°):
    1゜以内
  • Vベース適合径(mm):
    Φ20~100

型番

LP-360-KOUSEI 解除

Loading...

傾斜角度測定とポンチング作業が同時に行える角度計

 

(単位:mm)

 

外観

外観

寸法図

寸法図

  • 品番:LP-360
  • 製品寸法(高さ×幅×厚):130×125×25mm
  • 質量:400g
  • 材質:本体/アルミ、脚部/スチール
  • 測定範囲:0~360°
  • 最小読取値:1°
  • 読取精度:±1°
  • Vベース適合径:φ20~100(直径20~100mm)

レベルポイント Mの使用例

フライス削りに

フライス削りに

制御装置の取り付けに

制御装置の取り付けに

丸棒へのポンチングに

丸棒へのポンチングに

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-360-KOUSEI

1個

31,634( 34,797円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傾斜角度測定とポンチング作業が同時に行える角度計。
【特長】
・ワンタッチで角度直読可能。
・水平から垂直まで、どんな角度もすばやく正確に測定可能。
・ポンチ部の先端は超硬チップ付。
・脚部マグネット付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・傾斜角の測定と丸棒へのポンチングに。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番LP-360-KOUSEIのページです。
型番LP-360-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.15(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.15(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              レベルポイントM

              レベルポイントM

                プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 31,634円 18,188円 17,443円 22,354円 31,985円 17,517円 31,685円 23,499円 19,731円 17,517円 32,329円 16,387円 36,721円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   3日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目  
                            校正証明書 -
                            商品タイプ スラントルール(ダイヤル式) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) アナログ角度計 プロトラクター(分度器) スラントルール(ダイヤル式) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~360° 0~180° 0~180° 0~180° 0~90° 0~90° 0~360° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5
                            測定面全長(mm) 125 - - - - - 125 - - - - - -

                            レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました