(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,915円 ~ 34,924円
税込価格
31,807円 ~ 38,416円

高精度の大型プロトラクタ。【特長】・本体、竿ともシルバー仕上で目盛がさらに見や...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    0.5
  • 直径(mm):
    250
  • 竿全長(mm):
    634
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±15´
  • 規格(mm):
    400
  • 本体厚 (mm):
    2.0
  • 竿厚(mm):
    2.0
  • 竿目盛:
    400mm(1mm通し)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品コード品番規格本体直径
(mm)
本体厚
(mm)
竿本数竿全長
(mm)
竿厚
(mm)
竿目盛質量
008400PRT-400S400mm2502.016342.0400mm (1mm 通し)700g
008402PRT-400SW400mm2502.026342.0400mm (1mm 通し)1.1kg
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
竿タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本竿
-

1個

28,915( 31,807円 )

10日目

2本竿
377-6310

1個

34,924( 38,416円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度の大型プロトラクタ。
【特長】
・本体、竿ともシルバー仕上で目盛がさらに見やすくなった角度計。
・mm称竿のため、スケールとしても使用できる多目的プロトラクタ。
・最小目盛角度0.5°により精密な測定が可能。
・T型ハンドルロックナット。(PRT-400SW)
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.400

    プロトラクタ No.400

      プロトラクター シルバー

      プロトラクター シルバー

        プロトラクター(シルバー仕上げ)

        プロトラクター(シルバー仕上げ)

          プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

          プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

            ケンメジャー

            ケンメジャー

              プロトラクター 二本竿 竿全長489mm

              プロトラクター 二本竿 竿全長489mm

                プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.101

                  プロトラクタ No.101

                    部品 プロトラクター

                    部品 プロトラクター

                      プロトラクタNo.30

                      プロトラクタNo.30

                        プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 トラスコ中山 シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 28,915円 16,416円 1,650円 9,700円 4,480円 23,497円 19,238円 16,387円 5,100円 492円 3,200円 21,182円 17,517円
                            通常出荷日 10日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - -
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) その他 プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° - - 0~180° 0~180° - 0~180° 0~180° - 0~180° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 0.5 0.5 - 0.5 - - 0.5 1 1 - 1 1 1
                            直径(mm) 250 250 - 210 120 - 210 120 120 - 120 120 90

                            プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました