(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,126円 ~ 34,647円
税込価格
26,539円 ~ 38,112円

大型のプロトラクタ。【特長】・シルバー仕上。・T型ハンドルロックナット。(PR...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    0.5
  • 直径(mm):
    210
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±15´
  • 規格(mm):
    300
  • 本体厚 (mm):
    2.0
  • 竿厚(mm):
    2.0
  • 竿目盛:
    300mm(1mm通し)
  • 精度:
    ±15分
  • 用途:
    角度の測定

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シルバー仕上の大型プロトラクタ

PRT-Sタイプの外観

PRT-Sタイプの外観 ※図はPRT-400Sです。

PRT-SWタイプの外観

PRT-SWタイプの外観 ※図はPRT-400SWです。

品番規格本体直径
(mm)
本体厚
(mm)
竿本数竿全長
(mm)
竿厚
(mm)
竿目盛質量
PRT-300S300mm2102.015002.0300mm(1mm通し)610g
PRT-300SW300mm2102.024892.0300mm(1mm通し)670g
  • 材質:ステンレス
  • 目量:0.5°
  • 最大測定角度:180°
  • 精度:±15′
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
竿タイプ
竿全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本竿
500
610

1個

24,126( 26,539円 )

10日目

2本竿
489
670

1個

34,647( 38,112円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型のプロトラクタ。
【特長】
・シルバー仕上。
・T型ハンドルロックナット。(PRT-300SW)
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.192(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.192(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.193(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.193(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.15(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.15(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 24,126円 28,915円 36,721円 14,677円 32,329円 17,517円 18,188円 15,860円 16,387円 17,443円 21,182円 18,188円 19,731円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目  
                            校正証明書
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~360° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 0.5 0.5 0.5 - 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1
                            直径(mm) 210 250 320 - 320 90 90 - 120 縦52×横90 120 縦52×横90 90

                            プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました