(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,387円
税込単価
18,026円

竿の固定が可能で、竿部に目盛が付いたプロトラクタ。【特長】・竿が固定できるので...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    1本竿
  • 直径(mm):
    120
  • 竿全長(mm):
    304
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±15´

型番

PRT-101S-KOUSEI 解除

Loading...

竿の固定が可能で竿部目盛付のプロトラクタ

外観

外観

  • 品番:PRT-101S
  • 質量:158g
  • 材質:ステンレス
  • 目量:1°
  • 最大測定角度:180°
  • 精度:±15′
  • 本体:直径120×厚1.5mm
  • 竿:全長304×厚1.5mm・目量1mm片面2段
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-101S-KOUSEI

1個

16,387( 18,026円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

竿の固定が可能で、竿部に目盛が付いたプロトラクタ。
【特長】
・竿が固定できるので、高精度を要求する作業に最適。
・シルバー仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番PRT-101S-KOUSEIのページです。
型番PRT-101S-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.101

    プロトラクタ No.101

      プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.19 シルバー

        プロトラクタ No.19 シルバー

          プロトラクタ快段目盛 No.19

          プロトラクタ快段目盛 No.19

            部品 プロトラクター

            部品 プロトラクター

              プロトラクタ №183

              プロトラクタ №183

                プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクター シルバー

                  プロトラクター シルバー

                    プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

                      プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

                        プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタNo.19 ステン

                          プロトラクタNo.19 ステン

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 16,387円 5,100円 19,731円 1,440円 1,700円 492円 2,300円 18,188円 1,650円 17,517円 4,480円 22,354円 1,200円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - -
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° - 0~180° 0~180° - 0~180° 0~180° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1
                            竿タイプ 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 - 1本竿 1本竿 - 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿

                            プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました