(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,188円
税込単価
20,007円

本体の直角部を利用して、角度測定やケガキ作業が可能なプロトラクタ。【特長】・シ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    1本竿
  • 直径(mm):
    縦52×横90
  • 竿全長(mm):
    204
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±20´

型番

PRT-183S-KOUSEI 解除

Loading...

分度器部分が長方形タイプのプロトラクタ

外観

外観

  • 品番:PRT-183S
  • 質量:90g
  • 材質:ステンレス
  • 目量:1°
  • 最大測定角度:180°
  • 精度:±20′
  • 本体:縦52×横90×厚1.2mm
  • 竿:全長204×厚1.2mm
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-183S-KOUSEI

1個

18,188( 20,007円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体の直角部を利用して、角度測定やケガキ作業が可能なプロトラクタ。
【特長】
・シルバー仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番PRT-183S-KOUSEIのページです。
型番PRT-183S-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.15(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.15(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.192(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.192(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 18,188円 19,731円 17,443円 36,721円 32,329円 22,354円 16,387円 23,499円 17,517円 21,182円 17,517円 31,634円 14,677円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目  
                            校正証明書
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) スラントルール(ダイヤル式) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~90° 0~360° 0~180°
                            最小表示(°) 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 -
                            竿タイプ 1本竿 1本竿 1本竿 - - 1本竿 1本竿 2本竿 1本竿 1本竿 1本竿 - 竿無し

                            プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました