(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,731円
税込単価
21,704円

竿部目盛付、シルバー仕上のプロトラクタ。【特長】・本体シルバー仕上により目盛が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    1本竿
  • 直径(mm):
    90
  • 竿全長(mm):
    204
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±20´

型番

PRT-19S-KOUSEI 解除

Loading...

竿部目盛付、シルバー仕上のプロトラクタ

外観

外観

  • 品番:PRT-19S
  • 質量:81g
  • 材質:ステンレス
  • 目量:1°
  • 最大測定角度:180°
  • 精度:±20′
  • 本体:直径90×厚1.2mm
  • 竿:全長204×厚1.2mm
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-19S-KOUSEI

1個

19,731( 21,704円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

竿部目盛付、シルバー仕上のプロトラクタ。
【特長】
・本体シルバー仕上により目盛が見やすい。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番PRT-19S-KOUSEIのページです。
型番PRT-19S-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.15(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.15(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.19 シルバー

                          プロトラクタ No.19 シルバー

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 19,731円 32,329円 22,354円 36,721円 18,188円 17,517円 17,443円 21,182円 16,387円 17,517円 23,499円 31,634円 1,440円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 -
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) スラントルール(ダイヤル式) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~90° 0~180° 0~360° 0~180°
                            最小表示(°) 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            竿タイプ 1本竿 - 1本竿 - 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 2本竿 - 1本竿

                            プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました