(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,499円
税込単価
25,849円

鋭角測定が可能な2本竿タイプのプロトラクタ。【特長】・鋭角の角度は10°まで測...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    2本竿
  • 直径(mm):
    90
  • 竿全長(mm):
    204
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質:
    ステンレス
  • トラスココード:
    377-6301
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±20´

型番

PRT-19SW-KOUSEI 解除

Loading...

商品コード品番質量JAN
(4975846)
008002PRT-19SW110g008823
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-19SW-KOUSEI

1個

23,499( 25,849円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋭角測定が可能な2本竿タイプのプロトラクタ。
【特長】
・鋭角の角度は10°まで測定可能。
・シルバー仕上げで目盛が見やすい。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番PRT-19SW-KOUSEIのページです。
型番PRT-19SW-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ NO.19 2本竿

    プロトラクタ NO.19 2本竿

      プロトラクタ No.1000

      プロトラクタ No.1000

        プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.600

              プロトラクタ No.600

                プロトラクタ No.300

                プロトラクタ No.300

                  プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ №19A

                    プロトラクタ №19A

                      プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.182

                          プロトラクタ No.182

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 23,499円 4,000円 23,088円 24,126円 32,329円 36,721円 23,928円 13,453円 18,188円 4,500円 17,517円 17,517円 2,300円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   10日目   10日目   10日目   2日目   2日目~   10日目   5日目   10日目   10日目   5日目  
                            校正証明書 - - - - - -
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~90° 0~90° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
                            竿タイプ 2本竿 2本竿 - - - - - - 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿

                            プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました