(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241,139円
税込単価
265,253円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デジタル角度計
  • 測定範囲:
    0~90°
  • 最小表示(°):
    0.01
  • 製品寸法(mm):
    DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30
  • 材質:
    アルミ
  • 測定範囲詳細:
    ±9.99
  • 電源:
    単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V出力)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 読取精度(°):
    ±0.01(測定範囲±2゜以内の場合)、±0.05(測定範囲±2゜を超えた場合)
  • 繰り返し精度:
    ±0.01゜
  • 本体材質:
    DP-10S ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン/DP-10D ケース:ABS
  • 質量(g):
    DP-10S:540、DP-10D:230
  • XY直交精度:
    1%
  • 応答時間(測定周期):
    約2.5s/1回
  • 外部出力信号:
    RS-232C準拠(DP-10D)
  • 連続使用時間:
    DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち)/DP-10D:約10時間
  • 特長:
    ・X、Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単/・表示はXY、Xのみ、Yのみ表示の切替可能/・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチ/・センサーモード時、測定範囲:±9.998゜、最小読取値:0.002゜に変更。(0コール、1/2コールは使用不可)内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力/・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属
  • 型式:
    センサー:DP-10S、表示器:DP-10D
  • 無線方式:
    Bluetooth Class1
  • 通信距離:
    30~50m

型番

DP-10S-DP-10D-SET-KOUSEI 解除

Loading...

センサーと表示器がセットになった無線デジタル角度計

DP-10Sの外観

DP-10Sの外観

・ 材質:ケース/アルミ、ベース/ジュラルミン

DP-10Dの外観

DP-10Dの外観

・ 材質:ケース/ABS

デジタル角度計レベルニックの仕様

  • センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更(0コール・1/2コールは使用不可)
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
型式センサー:DP-10S 表示器:DP-10D
測定範囲±9.99°
最小読取値0.01°
使用温度範囲0~40℃
読取精度±0.01°(測定範囲±2°以内の場合)
±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
無線方式Bluetooth Class 1※1
通信距離30~50m
繰り返し精度±0.01°
XY直交精度1%
応答時間(測定周期)約2.5s/1回
外部出力信号RS-232C準拠(DP-10D)※2
電源単3形乾電池×各2/ACアダプタ(3V出力)
連続使用時間(アルカリ乾電池)DP-10S:約8時間(通信中) 約4時間(通信待ち)
DP-10D:約10時間
外形寸法DP-10S:L85×W85×H73mm
DP-10D:L145×W76×H30mm
質量(電池含む)DP-10S:540g
DP-10D:230g
  • ※ 1:Bluetoothシステムは、TELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
  • ※ 2:D-SUB9 ピンポート(RS-232C)がないパソコンでご使用の場合は、別途 USB-シリアル変換機器をご用意ください。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-10S-DP-10D-SET-KOUSEI

1個

241,139( 265,253円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。【特長】・X・Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単になります・表示は、XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切り替え可能です・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます・センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール・1/2コールは使用不可)内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示・出力します・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属・DP-10Sはレベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けができます・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付【用途】・定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書の型番DP-10S-DP-10D-SET-KOUSEIのページです。
型番DP-10S-DP-10D-SET-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

    デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

    デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

      デジタル角度計レベルニック DP-10XY

      デジタル角度計レベルニック DP-10XY

        デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタルアングルセンサー

          デジタルアングルセンサー

            デジタル角度センサ

            デジタル角度センサ

              デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                デジタル角度計レベルニック DP-50

                デジタル角度計レベルニック DP-50

                  デジタル傾斜レベル PRO-3600型

                  デジタル傾斜レベル PRO-3600型

                    デジタル角度計ミニ

                    デジタル角度計ミニ

                      デジタル角度センサ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      デジタル角度センサ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        ベベルプロトラクター(デジタル)

                        ベベルプロトラクター(デジタル)

                          デジタルアングルメーター

                          デジタルアングルメーター

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ムラテックKDS 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 東栄工業 新潟精機(SK) エスコ シンワ測定
                            通常価格 241,139円 243,888円 198,888円 190,869円 6,737円 169,998円 72,055円 49,023円 131,310円 14,663円 142,163円 9,090円 10,235円
                            通常出荷日 13日目   2日目   2日目   13日目   1日目   2日目   15日目   25日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 13日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - - - -
                            商品タイプ デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 - デジタル角度計
                            測定範囲 0~90° 0~90° 0~90° 0~90° 0~360° - - - 0~360° 0~360° - - 0~360°
                            最小表示(°) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.002 ±0.1 ±0.1 - 0.1 0.002 - -
                            製品寸法(mm) DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30 DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30 L88×W85×H73 L88×W85×H73 - L105×W75×H53 141×47×109(突起物は除く) 141×47×109(突起物は除く) - - L105×W75×H53 - -

                            デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました