(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,600円 18,375円
税込単価
21,560円 20,213円

平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に最適なダイヤル...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.5
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • トラスココード:
    377-5259
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 測定子:
    鋼球
  • 測定範囲(mm):
    0~12.7
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 精度:
    ±20(μm)

型番

DEI-127-KOUSEI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

溝や凹部等のポイント肉厚の測定に便利なノギス

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

実際のご利用例

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

寸法図 単位:mm

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
精度
(μm)
測定力
(N)
質量JAN
(4975846)
151715DEI-1270-12.70.01±201.5以下140g038264

※量子化誤差(± 1 カウント)含まず

関連商品

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

マグネットベース 微動付

ダイヤルゲージ・インジケータ位置決めが楽な微動タイプ。ダイヤルゲージ等の保持具として最適。

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

標準形ダイヤルゲージ DI-10

この性能でこの価格、高コストパフォーマンスモデル。外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んだダイヤルゲージ。

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEI-127-KOUSEI

1個

19,600円

18,375

( 20,213円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に最適なダイヤルゲージ。
【特長】
・デジタル表示で見やすい高コストパフォーマンスモデル。
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約5分)
・目量0.01mm、測定範囲12.7mm。
・裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属。
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取付けの良否、直角度等の変位測定に利用可能。

カタログ

 

Loading...

DEI-127-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付の型番DEI-127-KOUSEIのページです。
型番DEI-127-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    デジタルインジケータ 校正証明書なし

    デジタルインジケータ 校正証明書なし

      標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

      標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

          標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

          標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

            標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

            標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

              テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

              テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                  テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

                  テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

                    デジタルSラインインジケータ(IP65)

                    デジタルSラインインジケータ(IP65)

                      テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                      テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                        ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

                        ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

                          デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

                          デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック テクロック 新潟精機(SK)
                            通常価格 19,600円 11,000円 10,580円 7,764円 7,565円 6,700円 13,597円 10,671円 7,794円 45,058円 10,695円 8,696円 3,903円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目   6日目   3日目   3日目   2日目  
                            校正証明書 標準添付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル - - - デジタル - ダイヤル デジタル
                            目量(mm) 0.01 0.01 0.001 - 0.01 0.01 - - - - - 0.1 0.01/0.001切換え
                            測定力(N) 1.5 1.5 2 - 2.2以下 1.5 - - - 0.5~0.9 - 2.2以下 0.2
                            測定データ出力端子 なし なし なし - なし なし - - - なし - なし あり

                            デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました