(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シルバー直尺(直尺・定規)
  • 数量スライド割引

シルバー直尺(直尺・定規) (レビュー)

通常価格(税別)
2,664円 ~ 11,879円
税込価格
2,930円 ~ 13,067円
通常出荷日
4日目~
【特徴】
・ステンレス直尺に艶消しメッキ加工。テカリを抑え目の疲労を軽減した定規。
・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)。
・検査・製図・原図用。

シルバー直尺(直尺・定規)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    計測用
    評価 5.0満足度:5.02020/02/18
    短納期なので助かります。
    計測用で使用しています。目盛りも見やすくていいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    寸法を測るために
    評価 5.0満足度:5.02018/09/30
    いろいろと寸法を測るために購入しました。とくにどうということはないのですが,普通によくできています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ちょっとした計測に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/03
    ポケットのに差しておいて、必要なときに取り出し使用してます。
    裏面にインチ表等が載っており便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバー直尺(直尺・定規)

シルバー直尺(直尺・定規)

    直尺 シルバー

    直尺 シルバー

      マグネチックスケール シルバー

      マグネチックスケール シルバー

        マシンスケール

        マシンスケール

          アルミ直尺 アル助

          アルミ直尺 アル助

            直尺 ステン

            直尺 ステン

              キャッチアップスケール 快段目盛

              キャッチアップスケール 快段目盛

                1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

                1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

                  直尺 シルバー 上下段1mmピッチ

                  直尺 シルバー 上下段1mmピッチ

                    直尺 14000シリーズ

                    直尺 14000シリーズ

                      メーカー ヤマヨ測定機 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) エスコ シンワ測定 アズワン
                      通常価格 2,664円 959円 7,190円 4,320円 550円 840円 586円 7,970円 4,930円 16,119円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目  
                      表面仕上げ シルバー シルバー シルバー シルバー - ステンレス シルバー - シルバー -
                      目盛りピッチ下段(mm) 1 - 0.5 - - - - - 1 -
                      材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミ ステンレス ステンレス - ステンレス -

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。