(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,035円
税込単価
16,539円

【特徴】・大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。・テープと一...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ガラス繊維
  • テープ幅(mm):
    12.5
  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • 標準張力(N):
    20
  • JIS規格:
    JIS1級
  • 厚さ(mm):
    0.47
  • ケースサイズ(mm):
    433×346×52
  • 仕様:
    ラバークリップ,自立ケース,水洗い可,先端部ショックアブソーバ付,表面2mm、裏面5mm毎の目盛

型番

OTR125GR 解除

Loading...

GRミリオン(ガラス繊維製巻尺):関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OTR125GR

125
4957111583594
2200

1個

15,035( 16,539円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
・テープと一緒に回るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
・サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。
・ガラス繊維の芯材としたミリオンテープは、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・土木・建築・測量用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)の型番OTR125GRのページです。
型番OTR125GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

    13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

    13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

      10mmx 2m  メジャー(曲面測定用)

      10mmx 2m メジャー(曲面測定用)

        カクロング 10巾(箱入)

        カクロング 10巾(箱入)

          60mmx 20m 測量テープ

          60mmx 20m 測量テープ

            60mmx 10m 測量テープ

            60mmx 10m 測量テープ

              ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

              ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

                25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)

                25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)

                  小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

                  小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

                    小型巻尺フラットルール(スチール)

                    小型巻尺フラットルール(スチール)

                      カクロング 10巾(パック包装製品)

                      カクロング 10巾(パック包装製品)

                        メーカー ヤマヨ測定機 エスコ エスコ ムラテックKDS エスコ エスコ ヤマヨ測定機 エスコ ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS
                        通常価格 15,035円 8,239円 1,060円 5,900円 14,270円 7,550円 14,197円 4,560円 1,489円 1,366円 5,900円
                        通常出荷日 3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                        材質 ガラス繊維 - スチール スチール - - - - スチール スチール スチール
                        テープ幅(mm) 12.5 - 10 10 60 - - - 10 10 10
                        商品タイプ 大型巻尺 - 小型巻尺 小型巻尺 小型巻尺 - - - 小型巻尺 小型巻尺 小型巻尺
                        標準張力(N) 20 - - 20 - - - - - - 20
                        JIS規格 JIS1級 - JIS1級相当 JIS1級 JIS1級 - - - JIS1級 JIS1級 JIS1級

                        GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました