(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WL50M
ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺) マキジャク

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,320円
税込単価
44,352円

【特長】・ノンアース型で、調整・チェック機構を装備した標準タイプ・先端のプロー...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺) 製品特長
ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺) 製品特長2

仕様

型番長さ重量ケースサイズ
(mm)
WL10M10m600g219×156×56
WL50M50m1,200g354×277×56
 

テープ仕様

ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺) テープ仕様
12.5mm
厚さ0.55mm
プローブ径φ19mm
重量約100g

注意・禁止事項

  • テープ内の導線は使い方によっては切れてしまいます。特にプローブ付近への負担をかけぬ様、ご注意下さい。
  • 発火性のある液体、導電性のない液体には使用しないでください。
  • 塩分や界面活性剤を含むもの、アルカリ性の高い水質では誤動作の恐れがあります。
  • 酒類へのご使用は製品の劣化を招き、また食品衛生上の問題があるため使用しないでください。
商品情報を表示

WL50M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
ケースサイズ(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL50M

50
354×277×56
4957111589978
1200(プローブ:約100)

1個

40,320( 44,352円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンアース型で、調整・チェック機構を装備した標準タイプ
・先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
・水質に応じて感度を調整可能
・単三電池2本で約24時間の連続使用が可能
・水位感知用の接点は酸化を防ぐ金メッキ端子
・先端プローブは腐食に強いステンレス製
・テープは、ガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被覆
・目盛は片面2mm目盛
【用途】
・水位測定用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)の型番WL50Mのページです。
型番WL50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)

ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)

    タフミックリール12巾(100)

    タフミックリール12巾(100)

      スピード タフミックリール12巾

      スピード タフミックリール12巾

        ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)

        ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)

          ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

          ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

            スピードテクロン 10巾/13巾

            スピードテクロン 10巾/13巾

              13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

              13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

                13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

                13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

                  メーカー ヤマヨ測定機 ムラテックKDS ムラテックKDS ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 ムラテックKDS エスコ エスコ
                  通常価格 27,436円 12,000円 4,940円 17,386円 26,001円 7,828円 15,554円 8,830円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   3日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目  
                  材質 ガラス繊維 - ガラス繊維 - ガラス繊維 スチール - -
                  テープ幅(mm) 12.5 12 12 13 6.2 - - -
                  商品タイプ 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 - -
                  厚さ(mm) 0.55 - - 0.27 2.0 - - -
                  プローブ径(mm) φ19 - - - φ12 - - -

                  ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  WL10M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ長さ
                  (m)
                  ケースサイズ
                  (mm)
                  JANコード 重量
                  (g)

                  27,436円

                  ( 30,180円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10219×156×564957111589831600(プローブ:約100)

                  巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました