(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RWL10M
ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺) マキジャク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,001円 25,514円
税込単価
28,601円 28,065円

【特徴】・パイプ等への貼り付きを防ぐ、細幅・肉厚テープを使用。・先端のプローブ...

詳細情報を確認する

Loading...

ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺):関連画像

 
商品情報を表示

RWL10M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
ケースサイズ(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWL10M

10
219×156×56
4957111589855
730(プローブ:約50)

1個

26,001円

25,514

( 28,065円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・パイプ等への貼り付きを防ぐ、細幅・肉厚テープを使用。
・先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ。
・水質に応じて感度を調整可能・単三電池2本で約24時間の連続使用が可能。
・水位感知用の接点は酸化を防ぐ金メッキ端子。
・先端プローブは腐食に強いステンレス製。
・テープは、ガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被覆。
・目盛は片面10mm目盛。
※注意事項。
 ・発火性のある液体、導電性のない液体には使用しないでください。
 ・塩分や海面活性剤を含むもの、アルカリ性の高い水質では誤動作の恐れがあります。
 ・酒類へのご使用は製品の劣化を招き、また食品衛生上の問題があるため使用しないでください。
 ・ロープ水位計は電極の構造上、水深が30mmより浅い場所では正確な測定が行えません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)の型番RWL10Mのページです。
型番RWL10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

    ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)

    ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)

      ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

      ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

        13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

        13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

          ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)

          ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)

            13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

            13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

              ミリオンロープ水位計 交換用テープ

              ミリオンロープ水位計 交換用テープ

                GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

                GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

                  “エンジニヤスーパーはや巻”

                  “エンジニヤスーパーはや巻”

                    巻尺

                    巻尺

                      ミリオン水位計 交換用テープ

                      ミリオン水位計 交換用テープ

                        ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

                        ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

                          サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

                          サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

                            メーカー ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 エスコ ヤマヨ測定機 エスコ ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 TJMデザインタジマツール SSPOWER ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機
                            通常価格 26,001円 27,436円 4,100円 15,554円 12,898円 8,830円 13,798円 14,329円 13,202円 4,000円 13,600円 4,955円 5,800円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目   当日出荷可能 6日目   2日目   6日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   5日目   1日目~  
                            材質 ガラス繊維 ガラス繊維 ガラス繊維 - ガラス繊維 - - ガラス繊維 スチール ガラス繊維 - ガラス繊維 ガラス繊維
                            テープ幅(mm) 6.2 12.5 12.5 - 6.2 - - 12.5 10 13 - 12.5 12.5
                            商品タイプ 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 - 大型巻尺 - - 大型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 - 大型巻尺 大型巻尺
                            厚さ(mm) 2.0 0.55 0.47 - 2.0 - - 0.47 - - - 0.47 0.47
                            プローブ径(mm) φ12 φ19 - - - - - - - - - - -

                            ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RWL50M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ長さ
                            (m)
                            ケースサイズ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)

                            43,753円

                            ( 48,128円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50333×220×13349571115899232000(プローブ:約50)

                            巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました