(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,100円 ~ 7,441円  特別価格 
税込価格
4,510円 ~ 8,185円  特別価格 

【特徴】・巻き取りの軽い等倍速巻き十字ケースの巻尺。・テープは、ガラス繊維を芯...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ガラス繊維
  • テープ幅(mm):
    12.5
  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • 標準張力(N):
    20
  • JIS規格:
    JIS1級
  • 厚さ(mm):
    0.47
  • 仕様:
    ラバーグリップ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
ケースサイズ(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
316×192×34
4957111583228
530

1個

4,100( 4,510円 )

5日目

50
345×238×34
4957111583266
1020

1個

7,441円

7,283

( 8,011円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・巻き取りの軽い等倍速巻き十字ケースの巻尺。
・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。
・ケースは巻き取りの軽い等倍速巻ハンドル採用。
・表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様。
【用途】
・電気・鉄道工事・一般測量用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

    スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

    スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

      13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

      13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

        13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

        13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

          巻尺

          巻尺

            巻尺 グラスファイバー製

            巻尺 グラスファイバー製

              25mmx 15m  メジャー(手廻しリール式)

              25mmx 15m メジャー(手廻しリール式)

                13mmx 30m 巻 尺(両面目盛・ファイバーグラステープ)

                13mmx 30m 巻 尺(両面目盛・ファイバーグラステープ)

                  スピードテクロン 10巾/13巾

                  スピードテクロン 10巾/13巾

                    メーカー ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 エスコ エスコ SSPOWER シンワ測定 エスコ エスコ ムラテックKDS
                    通常価格 4,100円 7,278円 8,830円 15,554円 4,000円 12,080円 4,290円 5,940円 7,828円
                    通常出荷日 5日目~   5日目   2日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    材質 ガラス繊維 - - - ガラス繊維 - - - スチール
                    テープ幅(mm) 12.5 10 - - 13 12 - 13 -
                    商品タイプ 大型巻尺 大型巻尺 - - 小型巻尺 大型巻尺 - 大型巻尺 大型巻尺
                    標準張力(N) 20 50 - - - - - - -
                    JIS規格 JIS1級 JIS1級 - - - JIS1級 - - JIS1級

                    ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました