(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
  • 数量スライド割引

サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺 (レビュー)

通常価格(税別)
5,800円 ~ 10,901円
税込価格
6,380円 ~ 11,991円
通常出荷日
1日目~
【特徴】
・耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(当社比)の巻き取り速度を実現した巻尺。
・グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます。
・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。 ・先端部はショックアブソーバ付で破損を防止。
・当社独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止。
・表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様。
【用途】
・電気・鉄道工事・一般測量用。

サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    寸法測定
    評価 4.0満足度:4.02023/07/30
    現場の寸法測定に使用しました。
    耐久性も良く、長持ちしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

    ラク巻 快段目盛

    ラク巻 快段目盛

      ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

      ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

        ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

        ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

          スピードテクロン 10巾/13巾

          スピードテクロン 10巾/13巾

            ステンレススピードテクロン10巾

            ステンレススピードテクロン10巾

              アックスコンベ TX25L-55

              アックスコンベ TX25L-55

                タフミックリール12巾(100)

                タフミックリール12巾(100)

                  ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)

                  ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)

                    “シムロン-Lはや巻”

                    “シムロン-Lはや巻”

                      メーカー ヤマヨ測定機 新潟精機(SK) ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 ムラテックKDS ムラテックKDS アックスブレーン ムラテックKDS ヤマヨ測定機 TJMデザインタジマツール
                      通常価格 5,800円 10,000円 14,197円 26,001円 7,828円 9,269円 1,812円 12,000円 27,436円 7,901円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      材質 ガラス繊維 ガラス繊維 - ガラス繊維 スチール ステンレス - - ガラス繊維 ガラス繊維
                      テープ幅(mm) 12.5 12.5 - 6.2 - 10 - 12 12.5 13
                      商品タイプ 大型巻尺 大型巻尺 - 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 - 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺
                      標準張力(N) 20 20 - - - 50 - 10(20℃) - 20
                      JIS規格 JIS1級 JIS1級 - - JIS1級 JIS1級 - JIS1級 - JIS1級

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。