(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,278円
税込単価
8,006円

【特徴】・ハンドルの軽い等倍速巻き取り巻尺。・テープは、折れ・サビに強いナイロ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    10
  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • 標準張力(N):
    50
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • 温度(℃):
    20
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 仕様:
    ラバーグリップ

Loading...

スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺):関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
ケースサイズ(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR20

20
316×192×32
4957111186122
685

1個

7,278( 8,006円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ハンドルの軽い等倍速巻き取り巻尺。
・テープは、折れ・サビに強いナイロンコート。水洗いもOK。
・ハンドルの軽い等倍速巻き取り。
・先端部はショックアブソーバ付で破損を防止。
【用途】
・土木・建築・測量用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)の型番NR20のページです。
型番NR20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

    巻尺 グラスファイバー製

    巻尺 グラスファイバー製

      小型巻尺フラットルール(スチール)

      小型巻尺フラットルール(スチール)

        13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)

        13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)

          メーカー ヤマヨ測定機 シンワ測定 ムラテックKDS エスコ
          通常価格 7,278円 12,080円 1,366円 9,470円
          通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目  
          テープ幅(mm) 10 12 10 -
          商品タイプ 大型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 -
          標準張力(N) 50 - - -
          455mmピッチ表示 - -
          JIS規格 JIS1級 JIS1級 JIS1級 -

          スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました