(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパル クロスレンチ 17×19×21mm(厚口形状) 21mm(薄口形状)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパル クロスレンチ 17×19×21mm(厚口形状) 21mm(薄口形状)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,278円
税込単価
2,506円

【特長】・タイヤ交換の便利ツール・強度に優れたクロムバナジウム鋼・薄口21mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • サイズ(mm):
    W353×D38×H353mm
  • JANコード:
    4935682030150
  • 質量:
    1200
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030150

1個

1個

2,278( 2,506円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ交換の便利ツール
・強度に優れたクロムバナジウム鋼
・薄口21mmソケットは特殊アルミホイールに対応

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパル クロスレンチ 17×19×21mm(厚口形状) 21mm(薄口形状)の型番030150のページです。
型番030150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパル クロスレンチ 17×19×21mm(厚口形状) 21mm(薄口形状)

コンパル クロスレンチ 17×19×21mm(厚口形状) 21mm(薄口形状)

    屋根・ひさし雪落とし頭

    屋根・ひさし雪落とし頭

      着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

      着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

        コンパル アルミスノーショベル(先金付)

        コンパル アルミスノーショベル(先金付)

          コンパル アイスカッター(26cm)

          コンパル アイスカッター(26cm)

            コンパル アルミクリスターショベル

            コンパル アルミクリスターショベル

              スリーV 頭雪カット

              スリーV 頭雪カット

                ワイヤー雪カット 頭

                ワイヤー雪カット 頭

                  除雪用品ポール

                  除雪用品ポール

                    雪キレルンデス 頭

                    雪キレルンデス 頭

                      ダンスコ

                      ダンスコ

                        トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

                        トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

                          滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長4mm

                          滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長4mm

                            メーカー コンパル 浅野木工所 アイリスオーヤマ コンパル コンパル コンパル 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 アイリスオーヤマ コンパル エスコ
                            通常価格 2,278円 3,085円 1,668円 3,120円 463円 4,933円 3,128円 3,871円 8,176円 2,918円 5,889円 1,984円 1,290円
                            通常出荷日 5日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 汎用ツール - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) W353×D38×H353mm - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4935682030150 - - - - - - - - - - - -
                            質量 1200 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            コンパル クロスレンチ 17×19×21mm(厚口形状) 21mm(薄口形状)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました