(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,984円
税込単価
2,182円

【特長】・しっかり止める・タイヤ交換や農作業時の駐車に・ゴム製でタイヤが滑らず...

詳細情報を確認する

  • 縦×横×高さ (mm):
    W75×D125×H65mm
  • 商品タイプ詳細:
    その他
  • JANコード:
    4935682030167
  • 質量:
    320(1個)
  • 内容量:
    1セット(2個)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030167

1セット(2個)

1個

1,984( 2,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり止める
・タイヤ交換や農作業時の駐車に
・ゴム製でタイヤが滑らずしっかり止めます
・カーブ設計で、タイヤにピッタリフィット
・丈夫な「トラロープ」で取外しや持運び、保管などに便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応の型番030167のページです。
型番030167に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

    コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

    コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

      タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

      タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

        ユニット ネックウォーマーフリース(黒)

        ユニット ネックウォーマーフリース(黒)

          ACアダプターPU2

          ACアダプターPU2

            温着ヒーター 暖雅 ベルト

            温着ヒーター 暖雅 ベルト

              スリーV 頭雪カット

              スリーV 頭雪カット

                ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ

                ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ

                  トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

                  トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

                    トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

                    トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

                      コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)

                      コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)

                        屋根・ひさし雪落とし頭

                        屋根・ひさし雪落とし頭

                          コンパル フロントマスク

                          コンパル フロントマスク

                            メーカー コンパル コンパル コンパル ユニット TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 浅野木工所 シシクアドクライス トーヨーセフティー トーヨーセフティー コンパル 浅野木工所 コンパル
                            通常価格 1,984円 1,369円 1,939円 812円 1,625円 7,616円 3,128円 87,400円 1,179円 1,106円 1,093円 3,085円 1,810円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   9日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
                            縦×横×高さ (mm) W75×D125×H65mm - W125×D200×H100mm - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 その他 - その他 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4935682030167 - 4935682030549 - - - - - - - - - -
                            質量 320(1個) - 1500 - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット(2個) - 1個 - - - - - - - - - -

                            トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型移動用リフトのタイヤストッパーとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            安全対策の為、リフト本体のストッパーと併用して使用しています。
                            ゴム製なので滑りません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました