(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパル アイスカッター(26cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパル アイスカッター(26cm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
463円
税込単価
509円

【特長】・ワイパーで取れない、しつこい氷雪も素早く簡単に取り除けます・車内から...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • サイズ(mm):
    260
  • JANコード:
    4935682023152
  • 質量(g):
    110
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 使用時は必ず、車を安全な所に止めてから使用してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

023152

1個

4個

463( 509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイパーで取れない、しつこい氷雪も素早く簡単に取り除けます
・車内から使える角度付アイスカッター

(i)ご注意

  • 使用時は必ず、車を安全な所に止めてから使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパル アイスカッター(26cm)の型番023152のページです。
型番023152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパル アイスカッター(26cm)

コンパル アイスカッター(26cm)

    コンパル ジュニアプレイボード

    コンパル ジュニアプレイボード

      コンパル ファミリーレジャーボード

      コンパル ファミリーレジャーボード

        コンパル 天然笠・台座

        コンパル 天然笠・台座

          除雪用品ポール

          除雪用品ポール

            コンパル メタル・車載ショベル

            コンパル メタル・車載ショベル

              COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

              COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

                “窓ぴたテープ”

                “窓ぴたテープ”

                  BTパワーストレッチ クルーネックシャツ ブラック

                  BTパワーストレッチ クルーネックシャツ ブラック

                    浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

                    浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

                      防寒 はるオンパックス

                      防寒 はるオンパックス

                        防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

                        防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

                          スリーV 頭雪カット

                          スリーV 頭雪カット

                            メーカー コンパル コンパル コンパル コンパル 浅野木工所 コンパル ミドリ安全 ワタナベ工業 おたふく手袋 浅野木工所 ミドリ安全 ミドリ安全 浅野木工所
                            通常価格 463円 427円 627円 507円 8,176円 1,564円 844円 417円 1,123円 2,546円 682円 712円 3,128円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目   2日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 除雪対策用品 その他 その他 - - 除雪対策用品 - - - - - - -
                            種類 雪かき - - - - 雪かき - - - - - - -
                            サイズ(mm) 260 約440×328 約550×400 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4935682023152 - - - - 4935682023053 - - - - - - -
                            質量(g) 110 200 330 - - 870 - - - - - - -

                            コンパル アイスカッター(26cm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました