(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパル アルミスノーショベル(先金付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパル アルミスノーショベル(先金付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,120円
税込単価
3,432円

・軽量で女性の方にも扱いやすい除雪スコップです。・スコップ先端は先金付で丈夫で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • 詳細タイプ:
    M
  • サイズ(mm):
    幅約280×全長約1130
  • JANコード:
    4935682023336
  • 質量(g):
    615
  • 仕様:
    先金補強付
  • 材質:
    ポリエチレン、ステンレス、アルミパイプ、ポリウレタン
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
023336

023336

1個

5個

3,120( 3,432円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・軽量で女性の方にも扱いやすい除雪スコップです。・スコップ先端は先金付で丈夫です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパル アルミスノーショベル(先金付)の型番023336のページです。
型番023336に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパル アルミスノーショベル(先金付)

コンパル アルミスノーショベル(先金付)

    コンパル アルミクリスターショベル

    コンパル アルミクリスターショベル

      除雪用品ポール

      除雪用品ポール

        浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

        浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

          雪キレルンデス 頭

          雪キレルンデス 頭

            コンパル ファミリーレジャーボード

            コンパル ファミリーレジャーボード

              コンパル 天然笠・台座

              コンパル 天然笠・台座

                着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

                着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

                  浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                  浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                    ワイヤー雪カット 頭

                    ワイヤー雪カット 頭

                      コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)

                      コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)

                        コンパル 手スコップ・プラス

                        コンパル 手スコップ・プラス

                          吉鉄スノーダンプ YSD-S

                          吉鉄スノーダンプ YSD-S

                            メーカー コンパル コンパル 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 コンパル コンパル アイリスオーヤマ 浅野木工所 浅野木工所 コンパル コンパル オギハラ工業
                            通常価格 3,120円 4,933円 8,176円 2,546円 2,918円 627円 507円 1,668円 3,414円 3,871円 4,890円 1,647円 11,647円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 - - - その他 - 除雪対策用品 - - 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品
                            種類 雪かき 雪かき - - - - - 雪かき - - - 雪かき 雪かき
                            詳細タイプ M - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 幅約280×全長約1130 幅約350×全長約1185 - - - 約550×400 - - - - スノーブラシ使用時:幅280×870・970・1070・1170、スコップ使用時:幅190×920・1010・1110・1210 幅約370×長さ710 -
                            JANコード 4935682023336 4935682023176 - - - - - - - - 4935682030013 4935682030259 -

                            コンパル アルミスノーショベル(先金付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました