(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,947円
税込単価
2,142円

【特長】・玄関周りや車庫前の雪かきに。・緊急の雪害トラブルに役立ちます。・先金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • サイズ(mm):
    幅約245×全長945(収納時:245×345)
  • JANコード:
    4935682029291
  • 質量(g):
    770
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

029291

1個

5個

1,947( 2,142円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関周りや車庫前の雪かきに。
・緊急の雪害トラブルに役立ちます。
・先金付
・収納・保管に便利な収納袋付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)の型番029291のページです。
型番029291に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

    ポリカ車載スコップ

    ポリカ車載スコップ

      コンパル アルミスノーショベル(先金付)

      コンパル アルミスノーショベル(先金付)

        コンパル フロント雪かきくん

        コンパル フロント雪かきくん

          コンパル 手スコップ・プラス

          コンパル 手スコップ・プラス

            コンパル アルミクリスターショベル

            コンパル アルミクリスターショベル

              コンパル アイスカッター(26cm)

              コンパル アイスカッター(26cm)

                氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

                氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

                  除雪ホーキ

                  除雪ホーキ

                    コンパル メタル・車載ショベル

                    コンパル メタル・車載ショベル

                      ダンスコ

                      ダンスコ

                        ハンディー・スノーブラシ

                        ハンディー・スノーブラシ

                          ポリカスコップ

                          ポリカスコップ

                            メーカー コンパル アイリスオーヤマ コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル アイリスオーヤマ コンパル 金象
                            通常価格 1,947円 2,412円 3,120円 896円 1,647円 4,933円 463円 4,009円 1,138円 1,564円 5,889円 1,086円 3,539円
                            通常出荷日 4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - - 除雪対策用品 除雪対策用品 - 除雪対策用品
                            種類 雪かき 雪かき 雪かき 雪かき 雪かき 雪かき 雪かき - - 雪かき 雪かき - -
                            サイズ(mm) 幅約245×全長945(収納時:245×345) - 幅約280×全長約1130 - 幅約370×長さ710 幅約350×全長約1185 260 - - - - - -
                            JANコード 4935682029291 - 4935682023336 - 4935682030259 4935682023176 4935682023152 - - 4935682023053 - - -
                            質量(g) 770 - 615 - 560 930 110 - - 870 - - -

                            コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました