(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパル 手スコップ・プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパル 手スコップ・プラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,647円
税込単価
1,812円

【特長】・玄関周り、ベランダの雪のけに。・小さく収納できます。・ワンタッチ脱着...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • サイズ(mm):
    幅約370×長さ710
  • JANコード:
    4935682030259
  • 質量(g):
    560
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30259

1個

5個

1,647( 1,812円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関周り、ベランダの雪のけに。
・小さく収納できます。
・ワンタッチ脱着式

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパル 手スコップ・プラスの型番30259のページです。
型番30259に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパル 手スコップ・プラス

コンパル 手スコップ・プラス

    コンパル アルミスノーショベル(先金付)

    コンパル アルミスノーショベル(先金付)

      コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

      コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

        コンパル アルミクリスターショベル

        コンパル アルミクリスターショベル

          ポリカ車載スコップ

          ポリカ車載スコップ

            アルミスノーブラシ・ E型

            アルミスノーブラシ・ E型

              コンパル フロント雪かきくん

              コンパル フロント雪かきくん

                ハンディー・スノーブラシ

                ハンディー・スノーブラシ

                  除雪ホーキ

                  除雪ホーキ

                    ダンスコ

                    ダンスコ

                      コンパル アイスカッター(26cm)

                      コンパル アイスカッター(26cm)

                        コンパル 氷・割るくん

                        コンパル 氷・割るくん

                          RVロングブラシ

                          RVロングブラシ

                            メーカー コンパル コンパル コンパル コンパル アイリスオーヤマ コンパル コンパル コンパル コンパル アイリスオーヤマ コンパル コンパル コンパル
                            通常価格 1,647円 3,120円 1,947円 4,933円 2,412円 1,668円 896円 1,086円 1,138円 5,889円 463円 1,307円 2,715円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - 除雪対策用品 - - 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品
                            種類 雪かき 雪かき 雪かき 雪かき 雪かき - 雪かき - - 雪かき 雪かき - 雪かき
                            サイズ(mm) 幅約370×長さ710 幅約280×全長約1130 幅約245×全長945(収納時:245×345) 幅約350×全長約1185 - - - - - - 260 約幅245×長さ380 -
                            JANコード 4935682030259 4935682023336 4935682029291 4935682023176 - - - - - - 4935682023152 4935682029475 4935682009729
                            質量(g) 560 615 770 930 - - - - - - 110 520 650.000

                            コンパル 手スコップ・プラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました