(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性ボールペンとジェットストリーム 替芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S7L.33
油性ボールペンとジェットストリーム 替芯 ユセイボールペン カエシン

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
71円
税込単価
78円

三菱鉛筆 ボールペン 油性ボールペンとジェットストリーム 替芯

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替え芯
  • 内容量:
    1本

Loading...

製品仕様

型番商品タイプボール径本体色インク色
SXR80055P.24替え芯0.5mmブラックブラック
SA5CN.24替え芯0.5mmブラックブラック
SXR75P.24替え芯0.7mmブラックブラック
SA7N.6替え芯0.7mmグリーングリーン
SXR80385P.24替え芯0.4mm以下ブラックブラック
S7L.33替え芯0.7mmブルーブルー
SXR55P.24替え芯0.5mmブラックブラック
SXR385P.24替え芯0.4mm以下ブラックブラック
SXR80075P.24替え芯0.7mmブラックブラック
SK8.24替え芯0.8mmブラックブラック
商品情報を表示

S7L.33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボール径(mm)
本体色
インク色
長さ(mm)
最大軸径(mm)
サイズ(mm)
JANコード
適合替芯
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S7L.33

S7L.33

0.7
ブルー
ブルー
98.6
3
軸径3×全長98.6
4902778391952
証券細字用 NO.460 B's MSE-501B'S ピュアモルト SS-1025 B ネーム SH-1002 NO.550 ピュアモルト SS-1015
0.8
1本

10個

71( 78円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱鉛筆 ボールペン 油性ボールペンとジェットストリーム 替芯

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性ボールペンとジェットストリーム 替芯の型番S7L.33のページです。
型番S7L.33に関する仕様情報を記載しております。

油性ボールペンとジェットストリーム 替芯のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
ボールペンの替芯
評価 5.0満足度:5.02023/06/06
スルスルと書き心地が良くお気に入りで、仕事のスケジュールや封筒の宛名書きなど、手書きする時によく使うジェットストリームを丸ごと買い換えずに中身だけで済むのはエコで良いと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

伝票の記入
評価 5.0満足度:5.02023/06/03
軽い筆圧でインクがしっかり出るが、それでいて複写式の伝票でもしっかり写るように書ける。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

替え芯
評価 4.0満足度:4.02023/05/31
ジェットストリームの替え芯として使っています。
インク乗りや発色が良くて、書き味も滑らかでおすすめです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
SA5CN.24
SK8.24
SXR385P.24
SXR55P.24
SXR75P.24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ボール径
(mm)
本体色 インク色 長さ
(mm)
最大軸径
(mm)
サイズ
(mm)
JANコード 適合替芯 質量
(g)
内容量

85円

( 94円 )
1個 あり

1日目

0.5ブラックブラック1213軸径3×全長1214902778718025楽ノック SN-100-051-

291円

( 320円 )
10個 あり

7日目

0.8ブラックブラック113.33軸径3×全長113.34902778108024ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-35052.2-

581円

( 639円 )
1個 あり

7日目

0.4以下ブラックブラック1806.3軸径6.3×厚さ60×全長1804902778181591-12-

581円

( 639円 )
1個 あり

7日目

0.5ブラックブラック1806.3軸径6.3×厚さ60×全長1804902778147221-12-

581円

( 639円 )
1個 あり

7日目

0.7ブラックブラック1806.3軸径6.3×厚さ60×全長1804902778147238-12-

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました