(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジニアクリアバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TDEB60
エンジニアクリアバッグ クリーンルームヨウジムヨウビヒン

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,928円
税込単価
3,221円

【特長】・中身が確認しやすいクリアタイプです・中にポケット付です【用途】・備品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • カラー:
    クリア
  • 材質1:
    本体:塩化ビニール樹脂(PVC)
  • 材質2:
    ひも:ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

 
カタログを表示

TDEB60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
マチ幅(mm)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDEB60

60
4989999488708
856-6941
310
410
325

2個

2,928( 3,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が確認しやすいクリアタイプです
・中にポケット付です
【用途】
・備品の収納や持ち運びに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジニアクリアバッグの型番TDEB60のページです。
型番TDEB60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジニアクリアバッグ

エンジニアクリアバッグ

    ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)

    ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)

      435x200x235mm ツールバッグ

      435x200x235mm ツールバッグ

        330x230x230mm ツールバッグ

        330x230x230mm ツールバッグ

          190×110×250mm ツールポーチ

          190×110×250mm ツールポーチ

            180×210×130mm 腰袋

            180×210×130mm 腰袋

              腰袋(マチ部分補強済み)

              腰袋(マチ部分補強済み)

                カッターナイフケース(ナイロン 1680デニール)

                カッターナイフケース(ナイロン 1680デニール)

                  260x150mm 工具袋

                  260x150mm 工具袋

                    160x 90x180mm 腰 袋(2ポケット)

                    160x 90x180mm 腰 袋(2ポケット)

                      腰袋(高級牛革)

                      腰袋(高級牛革)

                        腰袋(電工用・内装用)

                        腰袋(電工用・内装用)

                          200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                          200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                            メーカー トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,640円 1,200円 4,610円 3,150円 6,430円 8,100円 1,810円 1,392円 386円 1,750円 1,709円 3,590円 2,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト -
                            商品用途 ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ -
                            カラー クリア - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:塩化ビニール樹脂(PVC) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ひも:ポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            エンジニアクリアバッグのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            出張用
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/24
                            出張用に使用しています。
                            持ち込み物などセキュリティが厳しい所での使用が多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            客先整備作業用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/25
                            客先内の整備作業する際に使用。ベルトの長さ調整できる。出荷が早い。ビニールだが細かく縫い目があり工具を入れても破れず丈夫。反対側にもメジャーや筆記用具など小物を入れる小さめのチャックポケットがほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張用
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/24
                            出張用に使用しています。
                            持ち込み物などセキュリティが厳しい所での使用が多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張作業用
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/29
                            出張作業用に使用しています。
                            常に中身が見えるので忘れ物等がなく、便利なバッグです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDEB110
                            TDEB2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            マチ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            3,656円

                            ( 4,022円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1104989999488715856-6942310410390

                            2,640円

                            ( 2,904円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            504989999488722856-6943150200120

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました