(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.1481-6.5
クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入) 【20個入り】 クリーンルームヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,513円
税込単価
3,864円

【特長】・左右別の高品質な手袋です。・無菌作業・無塵作業に適しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    その他
  • サイズ:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ニトリルブタジエンラバー(NBR)
  • 全長(cm):
    29

型番

NO.1481-6.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.1481-6.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(インチ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1481-6.5

6.5
4547691779373
859-4460
430.000
17
7.3

1パック

20個入り

3,513( 3,864円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右別の高品質な手袋です。
・無菌作業・無塵作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入) の型番NO.1481-6.5のページです。
型番NO.1481-6.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入)

クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入)

    クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

    クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

      アズピュア SILVIX手袋Ⅱ

      アズピュア SILVIX手袋Ⅱ

        クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ

        クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ

          アズピュア無縫製手袋 APJ-010シリーズ

          アズピュア無縫製手袋 APJ-010シリーズ

            導電性ルアナ品質管理用手袋 7700

            導電性ルアナ品質管理用手袋 7700

              PU指先コート手袋(ブラストン)

              PU指先コート手袋(ブラストン)

                クリーンノールネオプレン手袋 100枚入

                クリーンノールネオプレン手袋 100枚入

                  クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

                  クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

                    アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

                    アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

                      クリーン用耐熱手袋

                      クリーン用耐熱手袋

                        PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン

                        PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン

                          ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

                          ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

                            メーカー オカモト オカモト アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン オカモト
                            通常価格 3,513円 3,662円 2,330円 2,321円 4,571円 5,860円 5,780円 6,199円 2,692円 26,500円 5,803円 8,013円 3,749円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目~   1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 - - - 手袋 手袋 - - 手袋 - 手袋 手袋
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 - - - - 10000 - - 1000 - 10000 -
                            材質 その他 その他 - - - その他 その他 - - 二トリルゴム - その他 天然ゴム・ラテックス
                            サイズ その他 その他 - - - - - - - - - - その他
                            ホワイト ナチュラル - - - - - - - - - - ナチュラル

                            クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.1481-7.0
                            NO.1481-7.5
                            NO.1481-8.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (インチ)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            3,513円

                            ( 3,864円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            74547691779380859-4461450.000197.7

                            3,513円

                            ( 3,864円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            7.54547691779397859-4462470.000218.1

                            3,513円

                            ( 3,864円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            84547691779403859-4463480.00023.08.4

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました