(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶着手袋(50双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BX-309-S
溶着手袋(50双入) 【50個入り】 ヨウチャクテブクロ(50ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,975円
税込単価
20,873円

【特長】・低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です。・全面に汗防止、滑り止め防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

BX-309-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

BX-309-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX-309-S

S
20.0
25.2
7.0
4935268307126
650.000
855-7097

1パック

50個入り

18,975( 20,873円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です。
・全面に汗防止、滑り止め防止ポリウレタンをラミネートしています。
・シリコン含有の非常に少ない商品です。
【用途】
・半導体、薬品製造工程に。
【材質】
・ポリエステル(ポリウレタンラミネート)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶着手袋(50双入) の型番BX-309-Sのページです。
型番BX-309-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶着手袋(50双入)

溶着手袋(50双入)

    クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入)

    クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入)

      クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

      クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

        制電手袋PU加工(ロング)-3L

        制電手袋PU加工(ロング)-3L

          アズピュア帯電防止指サック(ハイグリップ・カットタイプ)

          アズピュア帯電防止指サック(ハイグリップ・カットタイプ)

            メーカー ウインセス オカモト オカモト アズワン アズワン
            通常価格 18,975円 3,513円 3,662円 8,810円 39,669円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 - 指サック
            材質 ポリウレタン・ポリエステル その他 その他 - 天然ゴム・ラテックス
            厚み(mm) 0.4 - 0.2 - 0.09以上
            - - - -

            溶着手袋(50双入) のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            BX-309-L
            BX-309-LL
            BX-309-M
            BX-309-SS
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

            18,975円

            ( 20,873円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            L22.028.38.04935268307140750.000855-7099

            18,975円

            ( 20,873円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            LL23.029.68.54935268307157800.000855-7100

            18,975円

            ( 20,873円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            M21.026.97.54935268307133700.000855-7098

            18,975円

            ( 20,873円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            SS18.623.66.64935268307119600.000855-7096

            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました