(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超制電つなぎ服 FS150C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS150C-01-M
超制電つなぎ服 FS150C チョウセイデンツナギフク FS150C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,643円
税込単価
9,507円

【特長】・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

型番

FS150C-01-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

FS150C-01-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ウェスト(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
股下(cm)
総丈(cm)
適応胸囲(cm)
裄丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS150C-01-M

ホワイト系
M
76~102
4589727560067
836-4331
350
72
161
116
81

1個

8,643( 9,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
・洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
・防塵性、快適性もキープします。
・EPA(ESD保護区域)内で着用が可能です。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超制電つなぎ服 FS150Cの型番FS150C-01-Mのページです。
型番FS150C-01-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超制電つなぎ服 FS150C

超制電つなぎ服 FS150C

    防塵ツナギ服 FH199C

    防塵ツナギ服 FH199C

      フード一体ツナギ服

      フード一体ツナギ服

        Linet TriApexサイドファスナーつなぎ服FC141C M 白

        Linet TriApexサイドファスナーつなぎ服FC141C M 白

          サイドファスナーつなぎ服 FC141C

          サイドファスナーつなぎ服 FC141C

            着用快適ツナギ服

            着用快適ツナギ服

              ブラストン つなぎ服 BSC-11032

              ブラストン つなぎ服 BSC-11032

                メーカー 東洋リントフリー アズワン 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー ブラストン
                通常価格 8,643円 7,350円 6,471円 6,863円 6,864円 6,435円 7,911円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                商品タイプ クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア
                種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
                グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 1000 1000 - 100 - 100
                材質1 ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル ポリエステル -
                ISO Class 5相当 - - - 5 - -

                超制電つなぎ服 FS150Cのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                FS150C-01-4L
                FS150C-01-L
                FS150C-01-LL
                FS150C-01-S
                FS150C-02-3L
                FS150C-02-4L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ ウェスト
                (cm)
                JANコード トラスココード 質量(g) 股下(cm) 総丈(cm) 適応胸囲(cm) 裄丈
                (cm)

                9,418円

                ( 10,360円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイト系4L92~1204589727560104836-43354358418613293

                10,320円

                ( 11,352円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイト系L80~1064589727560074836-43323707516712084

                10,320円

                ( 11,352円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイト系LL84~1104589727560081836-43333857817312487

                8,643円

                ( 9,507円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイト系S72~984589727560050836-43303256915511278

                10,320円

                ( 11,352円 )
                1個 あり

                1日目

                ブルー系3L88~1144589727560166836-43404158118012890

                9,418円

                ( 10,360円 )
                1個 あり

                1日目

                ブルー系4L92~1204589727560173836-43414358418613293

                フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました